T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN4012 Navigator Type UAV Multi-Motor KV400

92.90

使用可能ポイント: 4500 ポイント 進呈ポイント: 92 ポイント

• 飛行時間は長い
• ベスト飛行性能
スペック :
購入数量 :

92.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

4012-jp.jpg

工程図

MN4012.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番MN4012 KV340レポート番号MN.00022
電気抵抗133mΩ極スロット18N24P
軸の径4mmモータサイズΦ44.7×32.5mm
ケイ素鋼板外径40mmケイ素鋼板高度12mm
ケーブル番号18#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)155gモータ重量(ケーブルを含まない)134g
対応するリチウム電池4-8S無負荷電流0.9A
最大パワー660W最大電流22A
製品テスト型番MN4012 KV400レポート番号MN.00023
電気抵抗75mΩ極スロット18N24P
軸の径4mmモータサイズΦ44.7×32.5mm
ケイ素鋼板外径40mmケイ素鋼板高度12mm
ケーブル番号18#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)155gモータ重量(ケーブルを含まない)134g
対応するリチウム電池4-8S無負荷電流1.0A
最大パワー750W最大電流25A
製品テスト型番 MN4012 KV480レポート番号MN.00024
電気抵抗57mΩ極スロット18N24P
軸の径4mmモータサイズΦ44.7×32.5mm
ケイ素鋼板外径40mmケイ素鋼板高度12mm
ケーブル番号18#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)155gモータ重量(ケーブルを含まない)134g
対応するリチウム電池4-8S無負荷電流1.3A
最大パワー870W最大電流29A
テスト仕様 Excelにエクスポート
番号

電圧
(V)

プロペラアクセル

電流
(A)

パワー
(W)

張力
(g)

回転ス

ピード

力率
(g/W)

モータ

温度
(℃)

MN4012

KV340

22.2

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.964.38650395010.1047
65%4.497.6886045008.80
75%5.9130.98109051008.32
85%7.6168.72133056007.88
100%9199.80153060007.66

T-MOTOR

15*5CF

50%3.475.48790360010.4750
65%5.4119.88111044009.26
75%7.2159.84136051008.51
85%9.6213.12167054007.84
100%11.4253.08192057007.59

T-MOTOR

16*5.4

50%3.782.14910340011.0854
65%6.2137.64133042009.66
75%8.4186.48162047008.69
85%11.3250.86196051007.81
100%13.4297.48222054007.46
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。

MN4012

KV400

22.2

T-MOTOR

13*4.4CF

50%3.782.1474049009.0150
65%4.8106.5685056507.98
75%6133.20104060007.81
85%7.9175.38126067007.18
100%9.4208.68145071506.95

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.293.2487045009.3352
65%6.4142.08115053008.09
75%8.2182.04142057007.80
85%10.9241.98172063007.11
100%13.1290.82196067006.74

T-MOTOR

15*5CF

50%4.8106.56101040009.4854
65%7.9175.38141050008.04
75%10.4230.88173054007.49
85%13.4297.48209060007.03
100%16.2359.64237063006.59
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。

MN4012

KV480

14.8

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.363.6458039009.1149
65%5.784.3678045009.25
75%7.4109.5298049008.95
85%9.8145.04120055008.27
100%11.8174.64140058008.02

T-MOTOR

15*5CF

50%4.566.6066036009.9149
65%6.8100.6490042008.94
75%8.9131.72110047008.35
85%11.7173.16138052507.97
100%14.6216.08160056007.40

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.769.56700330010.0650
65%7.8115.44106040009.18
75%10.5155.40131045008.43
85%14207.20162050007.82
100%16.9250.12186054007.44
22.2

T-MOTOR

13*4.4CF

50%5.7126.5490059007.1152
65%7.7170.94120067007.02
75%9.6213.12140073006.57
85%13288.60180080006.24
100%15.4341.88200086005.85

T-MOTOR

14*4.8CF

50%7155.40117055007.5360
65%10222.00153062006.89
75%13.4297.48186068006.25
85%17.6390.72230075005.89
100%21.3472.86260080005.50
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com