T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN5006 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV300

$84.99

Verfügbare Bonuspunkte: 4200 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 84 Bonuspunkte

• Ultraleicht und effizient
• Speziell für lange Reisen
• 4 Achsen 4 kg, 60 Minuten
• Reibungsloser Betrieb, geringes Rastmoment
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$84.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

5006.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ55.6*30mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 180 ° C Hochtemperatur, Klasse H
StatorImportiertes Silikonstahlblech mit Rostschutzbehandlung, Beschichtung beständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturSpulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:6mmDynamischer Auswuchtstandard
des Rotors
≤15mg
LagertypImportiertes Lager 696ZZDynamischer Auswuchtstandard
des Motors
≤10mg
Klasse des MagnetenBeständigkeit gegen 150 ° C Hochtemperatur, Klasse EVerpackungskartongröße106*81*35mm
Spezifikation des
Anschlusskabels
80mm

KV-Wert300Nennbetriebsspannung
(Lipo)
4-6S
Leerlaufstrom (22V)0.6AEmpfohlener elektronischer
Geschwindigkeitsregler
AIR 40A
Maximalstrom (180s)20AEmpfohlener PropellerP17-18"
Maximale Leistung
(180s)
500WMotorgewicht (inkl. Draht)108g
Interphase-
Innenwiderstand
125mΩVerpackungsgewicht170g
KV-Wert450Nennbetriebsspannung
(Lipo)
4-6S
Leerlaufstrom (22V)0.9AEmpfohlener elektronischer
Geschwindigkeitsregler
AIR 40A
Maximalstrom (180s)26AEmpfohlener PropellerP14-18"
Maximale Leistung
(180s)
650WMotorgewicht (inkl. Draht)106g
Interphase-
Innenwiderstand
60mΩVerpackungsgewicht170g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom
(A)

Leistung

(W)

Drehzahl

Drehmoment

(N*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN5006
KV300
T-MOTOR

P17*5.8”

CF

40%23.701.633924810.1050113.0267
45%23.672.215227900.1364012.24
50%23.642.886831030.1578411.5
55%23.613.718834100.1994210.75
60%23.574.6611036890.22111910.18
65%23.545.6813439470.2512899.64
70%23.506.7815942030.2914549.13
75%23.468.0018844420.3216318.69
80%23.429.2821746640.3517988.28
90%23.3212.3128751050.4321867.62
100%23.2215.4135854910.5025387.09
T-MOTOR

P18*6.1”

CF

40%23.682.044824100.146291382
45%23.642.806627020.1779211.96
50%23.613.678729880.2196811.18
55%23.574.7511232640.24116210.38
60%23.535.9113935250.2913669.82
65%23.487.2517037620.3315729.24
70%23.438.6920439960.3817778.73
75%23.3810.2223942190.4219808.29
80%23.3311.8927744240.4621837.87
90%23.2115.7036448070.5526187.19
100%23.0919.6345351310.6329966.61
MN5006
KV450
T-MOTOR

P14*4.8”

CF

40%23.652.666339830.116109.6942
45%23.623.317843180.127249.25
50%23.604.049546740.148408.82
55%23.565.0111850590.179888.37
60%23.526.1714554400.1911608
65%23.447.6017857570.2212917.27
70%23.438.6420261360.2414797.31
75%23.3810.2424065270.2716746.99
80%23.3311.9627968830.3118786.73
90%23.2016.0637275880.3722966.16
100%23.0720.1646581680.4426725.75
T-MOTOR

P15*5”

CF

40%23.633.177537300.137239.6663
45%23.584.209941410.168959.03
50%23.545.4112745280.2010848.51
55%23.506.6715748870.2312598.03
60%23.458.1719152390.2714587.61
65%23.409.7622855730.3016437.2
70%23.3411.4326758680.3418396.89
75%23.2713.5631662190.3820796.59
80%23.2015.8836865500.4223076.26
90%23.0521.0848671690.5127925.75
100%22.8926.2860176820.5932185.35
MN5006
KV450
T-MOTOR

P17*5.8”

CF

40%15.692.153423530.0943812.9945
45%15.672.854526140.1156212.6
50%15.633.785929120.1469411.76
55%15.584.917632060.1784010.98
60%15.556.099534770.2098710.43
65%15.507.4111537110.2311449.97
70%15.458.8413739420.2512949.47
75%15.4010.4916141670.2814539
80%15.3512.1318643770.3116038.61
90%15.2315.9524348000.3819347.97
100%15.1119.8530051530.4422287.43
T-MOTOR

P18*6.1”

CF

40%15.672.744322710.1255512.9264
45%15.633.625725240.1569412.27
50%15.594.847528050.1985311.31
55%15.546.239730670.22103010.64
60%15.497.7412033140.26120410.03
65%15.449.3714535340.2913749.51
70%15.3711.2217337570.3315408.93
75%15.3213.1020139590.3717208.57
80%15.2515.2723341420.4119118.21
90%15.1019.9830245040.4822747.54
100%14.9624.8237148010.5526097.03
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

5006德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com