T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN5008 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV400

$89.99

Verfügbare Bonuspunkte: 4000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 89 Bonuspunkte

• Ultraleicht und effizient
• Speziell für lange Reisen
• 4 Achsen 4 kg, 60 Minuten
• Reibungsloser Betrieb, geringes Rastmoment
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$89.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

5008.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ55.6*32mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 180 ° C Hochtemperatur, Klasse H
StatorImportiertes Silikonstahlblech mit Rostschutzbehandlung, Beschichtung beständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturSpulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:6mmDynamischer Auswuchtstandard
des Rotors
≤15mg
LagertypImportiertes Lager 696ZZDynamischer Auswuchtstandard
des Motors
≤10mg
Klasse des MagnetenBeständigkeit gegen 150 ° C Hochtemperatur, Klasse EVerpackungskartongröße106*81*35mm
Spezifikation des
Anschlusskabels
80mm
KV-Wert170Nennbetriebsspannung
(Lipo)
6-12S
Leerlaufstrom (22V)0.4AEmpfohlener elektronischer
Geschwindigkeitsregler
FLAME 60A 12S
Maximalstrom (180s)15AEmpfohlener PropellerP17-18"
Maximale Leistung
(180s)
720WMotorgewicht (inkl. Draht)128g
Interphase-
Innenwiderstand
270mΩVerpackungsgewicht190g
KV-Wert340Nennbetriebsspannung
(Lipo)
6S
Leerlaufstrom (22V)0.9AEmpfohlener elektronischer
Geschwindigkeitsregler
AIR 40A
Maximalstrom (180s)35AEmpfohlener PropellerP17-18"
Maximale Leistung
(180s)
760WMotorgewicht (inkl. Draht)135g
Interphase-
Innenwiderstand
55mΩVerpackungsgewicht200g
KV-Wert400Nennbetriebsspannung
(Lipo)
6S
Leerlaufstrom (22V)1.1AEmpfohlener elektronischer
Geschwindigkeitsregler
AIR 40A
Maximalstrom (180s)35AEmpfohlener PropellerP15-17"
Maximale Leistung
(180s)
800WMotorgewicht (inkl. Draht)132g
Interphase-
Innenwiderstand
50mΩVerpackungsgewicht200g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom
(A)

Leistung

(W)

Drehzahl

Drehmoment

(N*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN5008
KV170
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%47.411.175528680.1368212.3463
45%47.391.577432070.1784911.43
50%47.362.1010035880.21105810.62
55%47.342.7613139520.2612859.84
60%47.313.4616442790.2915159.25
65%47.284.2320045790.3417398.7
70%47.245.1124248720.3919918.24
75%47.216.1028851720.4422347.76
80%47.177.2034054650.5025097.38
90%47.089.9146660250.6231166.68
100%47.0311.4653962940.6934496.4
T-MOTOR
P18*6.1” CF
40%47.391.517128070.1986812.1589
45%47.372.059731200.24109611.28
50%47.342.7413034770.29134310.34
55%47.303.6317138190.3616339.52
60%47.274.5721641250.4219268.93
65%47.235.6326644100.4822298.39
70%47.196.7331746630.5325197.94
75%47.158.0137849450.6028217.47
80%47.109.4844652080.6731567.07
90%46.9912.8560457160.8138076.3
100%46.9414.6368759630.8741005.97
MN5008
KV340
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%23.472.886830570.1677611.561
45%23.433.989334430.1998610.56
50%23.385.3312538350.2412249.82
55%23.336.8616041910.2814559.09
60%23.278.5319945110.3416978.55
65%23.2110.3824148080.3819368.03
70%23.1512.4028750970.4221767.58
75%23.0814.7133953920.4824407.19
80%23.0017.1639556740.5327016.85
90%22.8223.1852962300.6532776.2
100%22.7226.3960064820.6935565.93
T-MOTOR
P18*6.1” CF
40%23.443.768829580.2199611.2988
45%23.395.1212033140.27123810.34
50%23.336.9316236770.3215419.54
55%23.268.9520840130.3818228.75
60%23.1911.1225843030.4521208.22
65%23.1113.4631145790.5023947.7
70%23.0416.0136948460.5626757.26
75%22.9518.8343251110.6229666.86
80%22.8622.0250353700.7032626.48
90%22.6329.4666758420.8339095.86
100%22.5133.5075460490.8942155.59
MN5008
KV400
T-MOTOR
P15*5” CF
40%23.482.826635420.1267210.1642
45%23.443.788939770.158459.52
50%23.404.9511644020.1910338.92
55%23.356.2614647890.2212238.37
60%23.307.6617851510.2614097.9
65%23.259.2621554890.2916107.48
70%23.1910.9825558160.3318117.11
75%23.1313.0430261780.3820486.79
80%23.0615.3135365170.4222866.48
90%22.9020.6047271800.5027825.9
100%22.8123.4453575020.5530275.66
T-MOTOR
P16*5.4” CF
40%23.463.227634290.1580310.6358
45%23.414.4610438740.1910219.78
50%23.365.9313843030.2412599.1
55%23.317.5417646650.2714928.5
60%23.259.2821650160.3217227.98
65%23.1911.1926053410.3619567.53
70%23.1313.1630456450.4121857.18
75%23.0515.6636159750.4624586.81
80%22.9618.5342562930.5227506.47
90%22.7724.8456668960.6333235.87
100%22.6728.1663871650.6735915.63
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%23.443.718733480.1891710.5481
45%23.395.1812137770.2311709.65
50%23.336.9916341920.2814478.88
55%23.268.8820745400.3317128.29
60%23.2010.9225348670.3819637.75
65%23.1313.1730551750.4422307.32
70%23.0515.7236254780.4924916.88
75%22.9718.3142157700.5527576.56
80%22.8721.6549560620.6130906.24
90%22.6528.9365566100.7336975.64
100%22.5332.8374068600.7839825.38
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

5008德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com