T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN6007 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV320

119.99

Verfügbare Bonuspunkte: 5000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 119 Bonuspunkte

• Flugzeit bis zu 50 Minuten
• Maximale Zugkraft bis zu 5.5 kg
• Leichtbau, hohe Effizienz
• Geringes Rastmoment
Parameter:
Kaufmenge Anzahl:

119.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

6007.jpg

Grundlegende Parameter
TesttypKV160Gewicht (inkl. Draht)180g
MotorgrößeΦ67*30.1mmInterphase-
Innenwiderstand
227mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
Lackdraht 60mmSchlitzpol18N22P
Wellendurchmesser6mmNennbetriebsspannung
(Lipo)
6-12S
Leerlaufstrom (22V)0.5AMaximalstrom (180s)18A
Maximale Leistung
(180s)
864W
TesttypKV320Gewicht (inkl. Draht)180g
MotorgrößeΦ67*30.1mmInterphase-
Innenwiderstand
50mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
Lackdraht 60mmSchlitzpol18N22P
Wellendurchmesser6mmNennbetriebsspannung
(Lipo)
6S
Leerlaufstrom (22V)1.4AMaximalstrom (180s)39A
Maximale Leistung
(180s)
936W
Test-Parameter
ModellPropellerGashebel

Spannung

(V)

Zugkraft

(g)

Drehmoment

(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung

(W)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN6007
KV160
T-MOTOR

P21*6.3“

CF

40%47.9512870.292.17268610412.3755
(Umgebungs

temperatur:

22℃)

42%47.9513590.302.37277711311.99
44%47.9414440.322.58286412411.69
46%47.9315390.342.80294813411.44
48%47.9316340.363.03304214511.23
50%47.9217190.383.30312915810.86
52%47.9218420.403.58322217110.75
54%47.9119590.433.89331218610.52
56%47.9020640.454.19339520010.30
58%47.9021660.474.49348521510.07
60%47.8922850.504.8535702329.85
62%47.8824120.525.1736482479.75
64%47.8825190.555.5437352659.50
66%47.8726490.585.9338122849.33
68%47.8627590.606.3238923029.12
70%47.8429580.646.9840123348.86
80%47.8035300.779.1043734358.11
90%47.7640630.8811.3847285447.47
100%47.6948431.0614.9651457136.79
T-MOTOR

P22*6.6“

CF

40%47.9414970.362.58261212412.1164
(Umgebungs

temperatur:

22℃)

42%47.9416020.382.83269413611.79
44%47.9317040.403.11277414911.44
46%47.9318060.423.32285415911.33
48%47.9219090.453.62294517411.00
50%47.9120410.483.98302319110.70
52%47.9021390.514.30310720610.38
54%47.9022720.544.67319022410.16
56%47.9024100.574.99327523910.09
58%47.8825330.595.4033512599.79
60%47.8726430.625.7534322759.60
62%47.8727670.656.1735112959.37
64%47.8629100.686.6335833179.17
66%47.8530090.717.0136623368.97
68%47.8431280.747.4937363588.73
70%47.8332730.777.9638053818.60
80%47.7739710.9310.7241785127.75
90%47.7245741.0713.5044986447.10
100%47.6453841.2617.6548718416.40
MN6007
KV320
T-MOTOR

P21*6.3“

CF

40%24.3113420.304.76276111611.5951
(Umgebungs

temperatur:

22℃)

42%24.3114330.325.18285912611.38
44%24.2915540.345.73295213911.16
46%24.2816570.376.27305015210.89
48%24.2717480.396.78315016510.63
50%24.2618450.417.39324517910.29
52%24.2519610.438.04333319510.06
54%24.2420730.468.6434272099.89
56%24.2221790.489.3735182279.60
58%24.2123070.5110.1036052459.43
60%24.2024120.5310.8736892639.17
62%24.1925360.5611.5437732799.09
64%24.1726570.5912.3838542998.88
66%24.1528030.6213.2939283218.73
68%24.1329520.6514.4540393498.47
70%24.1130650.6715.1941113668.37
80%24.0336380.8019.8544714777.63
90%23.9442630.9425.2348096047.06
100%23.8050091.1032.7752317806.42
T-MOTOR

P22*6.6“

CF

40%24.3015730.375.65268113711.4762
(Umgebungs

temperatur:

22℃)

42%24.2916770.396.16276515011.20
44%24.2717950.426.81285816510.86
46%24.2618950.447.42295318010.52
48%24.2520480.488.12303619710.40
50%24.2321560.518.83312021410.08
52%24.2222640.549.6132052339.73
54%24.2024090.5710.4832882549.50
56%24.1925430.6011.1733692709.41
58%24.1726660.6312.0434542919.16
60%24.1627880.6612.9635363138.90
62%24.1429270.6913.8536083348.76
64%24.1230610.7214.8136843578.57
66%24.1131940.7515.6737603788.45
68%24.0933000.7816.6638304018.22
70%24.0734210.8017.5739034238.09
80%23.9741120.9623.3742565607.34
90%23.8646941.1129.4445697036.68
100%23.7055471.3038.3149359086.11
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

6007德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com