T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN6007II AntigravityType 6-12S UAV Motor 160/320KV

$129.99

Verfügbare Bonuspunkte: 6000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 129 Bonuspunkte

KV :
  • KV160
  • KV320
Kaufmenge Anzahl :

$129.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

6007Ⅱ.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ67.2*26.1mmSpezifikation des
Anschlusskabels
Lackdraht 70mm
StatorRostschutzbehandlung,
180 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Isolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 220 ° C Hochtemperatur, Klasse C
Polzahl des Steckplatzes24N28PSpulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
MotorwellendurchmesserIN:6 OUT:4Dynamischer Auswuchtstandard
des Rotors
≤15mg
LagertypImportiertes Lager 685ZZVerpackungskartongröße122*99*45.5mm
Klasse des MagnetenBeständigkeit gegen 150 ° C Hochtemperatur, Klasse E

KV-Wert160Interphase-
Innenwiderstand
178mΩ
Leerlaufstrom (18V)0.5ANennbetriebsspannung
(Lipo)
12S
Maximalstrom (180s)23.7AMotorgewicht (inkl. Draht)159g
Maximale Leistung
(180s)
1120WVerpackungsgewicht180g
KV-Wert320Interphase-
Innenwiderstand
47.5mΩ
Leerlaufstrom (18V)1.0ANennbetriebsspannung
(Lipo)
6S
Maximalstrom (180s)44.2AMotorgewicht (inkl. Draht)161g
Maximale Leistung
(180s)
1040WVerpackungsgewicht182g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung

(V)

Zugkraft

(g)

Drehmoment

(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung

(W)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN6007 II
KV160
P21*6.3”40%47.7214440.332.64293012611.4578
42%47.7115630.362.95304714111.12
44%47.7217600.403.38322616110.93
46%47.6918750.433.78332218010.41
48%47.6720060.464.17342619910.08
50%47.6621250.484.5235212159.87
52%47.6622490.514.8836212339.67
54%47.6423550.535.2637092519.39
56%47.6324880.565.6838122709.20
58%47.6326240.596.1539052938.96
60%47.6127620.626.6040013148.78
62%47.6028920.657.0940933388.57
64%47.5930300.687.6141923628.36
66%47.5831600.718.1942823908.11
68%47.5732430.738.4543364028.07
70%47.5633880.758.9744294267.94
80%47.4941180.9211.9948535697.23
90%47.4248891.0915.5752597386.62
100%47.3158381.3020.6757169785.97
P22*6.6”40%47.7016960.403.12287014911.3983
42%47.6918330.443.52298716810.93
44%47.6820610.494.18316519910.35
46%47.6621790.514.52324921610.11
48%47.6523160.544.9233432349.88
50%47.6524690.585.4034482579.60
52%47.6325900.615.8235322779.35
54%47.6227370.646.2836232999.15
56%47.6128750.676.7637063228.93
58%47.5930330.717.3038013488.72
60%47.5831680.747.7938853718.54
62%47.5733140.778.3939763998.30
64%47.5634470.808.9140554248.13
66%47.5536180.849.5641484557.96
68%47.5337730.8810.1742294847.80
70%47.5238870.9010.5542905017.75
80%47.4546411.0814.0546866676.96
90%47.3754691.2718.1050468576.38
100%47.2564191.4923.76545611235.72
MN6007 II
KV320
P21*6.3”40%24.6114960.355.55298813710.9580
42%24.5816700.396.53315216010.41
44%24.5717630.417.08323817410.13
46%24.5518660.437.6433311889.95
48%24.5319860.458.3234292049.73
50%24.5121110.489.1035252239.47
52%24.5022260.519.8436232419.24
54%24.4823430.5410.6137122609.02
56%24.4624680.5711.4638042808.81
58%24.4425980.5912.2738923008.67
60%24.4127230.6213.1839813228.46
62%24.3928440.6514.1140703448.27
64%24.3629660.6715.0241533668.11
66%24.1230440.6915.7642023808.01
68%24.0731590.7116.6242764007.90
70%24.0132690.7417.5643434227.75
80%23.9339180.8823.1647445547.07
90%23.8345851.0329.7751227096.46
100%23.7053971.2138.7055389175.88
P22*6.6”40%24.5817370.416.51290416010.8585
42%24.5518780.447.24301217810.56
44%24.5220800.498.48316420810.01
46%24.5121780.519.1132412239.76
48%24.4822970.549.8433292419.53
50%24.4624310.5710.7134212629.28
52%24.4425650.6011.5635072839.08
54%24.4126960.6312.4735933048.86
56%24.1928030.6513.2236513208.76
58%24.1729250.6814.1637343428.54
60%24.1730590.7215.2538203698.30
62%24.1131850.7516.2638963928.12
64%24.0633110.7717.2739714167.97
66%24.0934540.8118.4540574457.77
68%24.0135730.8319.5541274697.61
70%24.0137040.8620.6442034967.47
80%23.8043471.0126.7145476366.84
90%23.7250841.1934.3248858146.24
100%23.5758821.3744.19526210415.65
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 5 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

6700II德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com