T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN601-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV320 -2PCS/SET

$259.98

Verfügbare Bonuspunkte: 13000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 259 Bonuspunkte

• Große Kraft / lange Lebensdauer
• Gute Wärmeableitungsleistung
• Hohe Temperatur- / Überlastbeständigkeit
• Staub- / Wasser- / Korrosionsbeständigkeit
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$259.98

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MN601-S-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ68.8*34.9mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen180 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
StatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,
150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Spulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:6mm,OUT:6mmDynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 626ZZDynamischer Auswuchtstandard des Motors≤10Mg
Klasse des MagnetenBeständig gegen 150 ℃ hohe TemperaturStaub- und WasserschutzklasseIP45
Spezifikation des Silikondrahtes16AWG*150mm
KV-Wert170Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (20V)0.8AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S
Maximaler Strom(180s)30AEmpfohlenerPropeller20-21"
Maximale Leistung(180s)1500WMotorgewicht (inkl. Draht)250g
Interphase-Innenwiderstand115mΩVerpackungsgewicht820g(ein Satz von zwei
Motoren)
KV-Wert320Nennbetriebsspannung(Lipo)6S
Leerlaufstrom (17V)1.6AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 70A 6S
Maximaler Strom(180s)50AEmpfohlenerPropeller20-21"
Maximale Leistung(180s)1200WMotorgewicht (inkl. Draht)246g
Interphase-Innenwiderstand39mΩVerpackungsgewicht815g(ein Satz von zwei
Motoren)


Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN601S
KV170
T-MOTOR
P20*6
40%47.9614140.332.70327212910.9267.5
(Umgebungs
temperatur:
34.5℃)
42%47.9515300.363.00338914410.64
44%47.9416200.393.30350615810.24
46%47.9317360.413.60362417310.06
48%47.9218790.434.0037531929.80
50%47.9019570.464.3038512069.50
52%47.8921510.484.8039942309.36
54%47.8822580.515.2041212499.07
56%47.8523880.545.6042252688.91
58%47.8424590.555.8042282778.86
60%47.8225400.596.2043622968.57
62%47.8126830.616.7044813208.38
64%47.7928190.647.1045893398.31
66%47.7629480.667.5046903588.23
68%47.7431150.708.3047913967.86
70%47.7332770.728.9049234257.71
75%47.6735720.8010.1051444817.42
80%47.6239320.8811.7053955577.06
90%47.4847511.0715.4059017316.50
100%47.3458091.2720.7064829805.93
MN601S
KV170
T-MOTOR
P21*6.3
40%48.0016770.403.10327214911.2785
(Umgebungs
temperatur:

34.5℃)

42%47.9817740.423.50338916810.56
44%47.9719660.454.00350619210.25
46%47.9620620.494.30362420610.00
48%47.9421820.514.6037532219.89
50%47.9223070.545.1038512449.44
52%47.9124630.585.5039942649.35
54%47.8826240.616.0041212879.13
56%47.8627260.646.6042253168.63
58%47.8529120.697.1042283408.57
60%47.8230270.687.5043623598.44
62%47.8131650.738.0044813828.27
64%47.7833660.778.8045894208.01
66%47.7534850.809.3046904447.85
68%47.7336410.849.8047914687.78
70%47.7037990.8810.4049234967.66
75%47.6341860.9712.1051445767.26
80%47.5545931.0613.9053956616.95
90%47.3854121.2518.1059018586.31
100%47.2166051.4924.70648211665.66
MN601S
KV320
T-MOTOR
P20*6
40%23.909760.243.8027519110.7554.5
(Umgebungs
temperatur:

34.5℃)

42%23.8910580.254.20285010010.54
44%23.8711830.284.80299611510.33
46%23.8512750.305.20308812410.28
48%23.8313890.335.80323513810.05
50%23.8214920.356.4033761529.79
52%23.7916580.387.3035201749.55
54%23.7617570.407.8036181859.48
56%23.7318940.428.5036992029.39
58%23.7119720.449.0038292139.24
60%23.6921300.479.8039242329.17
62%23.6622030.5010.6040442518.78
64%23.6223070.5211.4041422698.57
66%23.5924430.5512.4042682938.35
68%23.5625870.5713.7043723238.01
70%23.5327310.6014.8045053487.84
75%23.4430400.6817.0047483987.63
80%23.3534180.7719.9050174657.36
90%23.1341910.9426.4055116116.86
100%22.9249041.0734.2059807846.26
MN601S
KV320
T-MOTOR
P21*6.3
40%23.8911940.304.50264410811.1176.2
(Umgebungs
temperatur:

34.5℃)

42%23.8712120.324.80277711510.58
44%23.8513490.355.50291513110.28
46%23.8314480.386.1030221459.96
48%23.8115990.416.8031651629.88
50%23.7816770.447.4032721769.53
52%23.7518710.478.4034202009.38
54%23.7120350.519.3035632219.23
56%23.6821230.5510.0036502378.97
58%23.6522540.5810.8037292558.82
60%23.6123510.6111.5038142728.66
62%23.5824500.6412.4039542928.38
64%23.5425930.6813.2040453118.34
66%23.5028200.7114.5041543418.28
68%23.4629870.7515.9042813738.01
70%23.4230770.7816.9043943967.77
75%23.3234900.8619.6046164577.64
80%23.2038780.9523.1048515367.24
90%22.9447251.1231.1053697136.62
100%22.7055101.2739.4057558946.16
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com