T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN7005 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV230

$219.99

Verfügbare Bonuspunkte: 11000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 219 Bonuspunkte

• Importiertes 7075 Luftfahrtaluminium aus Deutschland
• Ultraleichtes 188g
• Hochleistungsfähiger, hochtemperaturbeständiger Lichtbogenmagnet
• 5%ige Verbesserung der Motorleistung
• Es wird empfohlen, eine einachsige Zugkraft von wen
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$219.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

7005.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ79*21mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 180 ° C Hochtemperatur, Klasse H
StatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,
180 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Spulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:15mmDynamischer Auswuchtstandard
des Rotors
≤15mg
LagertypImportiertes Lager 6802ZZDynamischer Auswuchtstandard
des Motors
≤10mg
Klasse des MagnetenBeständigkeit gegen 150 ° C Hochtemperatur, Klasse EVerpackungskartongröße144*114.5*35mm
Spezifikation des
Anschlusskabels
60mm
KV-Wert115Interphase-
Innenwiderstand
288mΩ
Leerlaufstrom (18V)0.4ANennbetriebsspannung
(Lipo)
6-12S
Maximalstrom (180s)15AMotorgewicht (inkl. Draht)188g
Maximale Leistung
(180s)
750WVerpackungsgewicht320g
KV-Wert230Interphase-
Innenwiderstand
71mΩ
Leerlaufstrom (18V)0.9ANennbetriebsspannung
(Lipo)
6S
Maximalstrom (180s)28AMotorgewicht (inkl. Draht)188g
Maximale Leistung
(180s)
700WVerpackungsgewicht320g


Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung (V)PropellerGaspedal drückenZugkraft (g)Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
Drehzahl (U / min)Eingangsleistung (W)Kraftwirkung (g / W)Motor
temperatur(℃)
MN7005
KV115
48T-MOTOR
P24*7.2” CF
40%13220.382.0219729713.6466
(Umgebungs
temperatur:20℃)
42%14080.412.19203210513.4
44%15130.442.45214211712.89
46%16060.462.64220712612.7
48%17070.482.88228413812.4
50%18070.513.13236415012.05
52%19470.553.51246016811.6
54%20680.583.82254218311.3
56%21640.64.05260619411.16
58%22800.644.39269921010.87
60%23980.674.73277822610.6
62%25070.75.07285524310.33
64%26270.735.45292626010.08
66%27560.765.8229992789.91
68%28880.796.2630752999.65
70%30140.836.7131363209.4
75%33460.917.9033433778.87
80%36050.988.8334744218.56
90%42241.1411.2937585377.86
100%47831.3214.0740386697.15
MN7005
KV230
24T-MOTOR
P24*7.2” CF
40%14070.394.40202310513.4464
(Umgebungs
temperatur:21℃)
42%15010.424.79210411413.17
44%15920.435.18216512312.92
46%16980.465.71226613612.51
48%18370.496.43234715212.04
50%19510.527.04245616711.68
52%20630.547.65253118111.39
54%21530.578.18259619411.11
56%22610.68.83268420910.83
58%23780.639.53276222510.56
60%24910.6510.23283524110.31
62%26050.6910.96290625910.07
64%27080.7211.6029672739.9
66%28410.7512.6430502979.55
68%29480.7813.5031203179.29
70%30600.8114.3131823369.1
75%33440.8916.5333353878.64
80%36320.9618.7934794388.28
90%41841.1223.7737635517.59
100%46911.2829.1540166706.99
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

7005德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com