T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN705-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV140

$239.99

Verfügbare Bonuspunkte: 11000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 239 Bonuspunkte

• Große Kraft / lange Lebensdauer
• Gute Wärmeableitungsleistung
• Hohe Temperatur- / Überlastbeständigkeit
• Staub- / Wasser- / Korrosionsbeständigkeit
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$239.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MN705-S-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ79.2*42.4mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
StatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,
180 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Spulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:8mm,OUT:8mmDynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 608ZZDynamischer Auswuchtstandard des Motors≤10Mg
Klasse des MagnetenBeständig gegen 150 ℃ hohe TemperaturStaub- und WasserschutzklasseIP45
Spezifikation des Silikondrahtes14AWG*150mm
KV-Wert125Nennbetriebsspannung(Lipo)12S
Leerlaufstrom (22V)1.4AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S
FLAME 80A 12S V2.0
Maximaler Strom(180s)45AEmpfohlenerPropeller26-27"
Maximale Leistung(180s)2200WMotorgewicht (inkl. Draht)450g
Interphase-Innenwiderstand63mΩVerpackungsgewicht1250g(ein Satz von
zwei Motoren)
KV-Wert140Nennbetriebsspannung(Lipo)12S
Leerlaufstrom (22V)1.5AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 80A 12S V2.0
FLAME 100A 14S
Maximaler Strom(180s)58AEmpfohlenerPropeller26-27"
Maximale Leistung(180s)2800WMotorgewicht (inkl. Draht)475g
Interphase-Innenwiderstand45mΩVerpackungsgewicht700g
KV-Wert260Nennbetriebsspannung(Lipo)6S
Leerlaufstrom (22V)2.8AEmpfohlener elektronischer GeschwindigkeitsreglerFLAME 100A 6S
Maximaler Strom(180s)80AEmpfohlenerPropeller26-27"
Maximale Leistung(180s)2000WMotorgewicht (inkl. Draht)450g
Interphase-Innenwiderstand16mΩVerpackungsgewicht1250g(ein Satz von
zwei Motoren)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN705S
KV125
T-MOTOR
G26*8.5
40%47.8324520.864.50227121511.3974
(Umgebungs
temperatur:

34.5℃)

42%47.8126460.924.90235523411.29
44%47.7828140.985.30242625311.11
46%47.7731001.056.00252928710.82
48%47.7432541.136.50258831010.49
50%47.7235381.207.30269434810.16
52%47.6937571.267.9027983779.97
54%47.6739251.348.5028574059.69
56%47.6442711.429.5029574539.44
58%47.6044711.5210.3030304909.12
60%47.5848351.5911.7031565578.69
62%47.5550491.6712.4032125908.56
64%47.5152221.7613.1032846228.39
66%47.4854601.8413.9033576608.27
68%47.4556721.9114.8034317028.08
70%47.4158512.0215.6035047407.91
75%47.3364722.1618.3036848667.47
80%47.2171032.4120.6038419737.30
90%46.9783612.8726.80411812596.64
100%46.72102513.2936.40451817016.03
MN705S
KV125
T-MOTOR
G27*8.8
40%47.8126390.974.70223822511.7485
(Umgebungs
temperatur:

34.5℃)

42%47.7928711.035.30232625311.33
44%47.7629801.095.80240027710.76
46%47.7431671.166.20246629610.70
48%47.7134521.256.90251232910.49
50%47.6936101.307.50264435810.09
52%47.6639401.388.5027464059.73
54%47.6442241.469.4028404489.43
56%47.6144011.5410.1029074819.15
58%47.5747001.6310.9029985199.06
60%47.5349321.7411.7030595568.87
62%47.5053001.8313.2031196278.45
64%47.4755021.9113.9032326608.34
66%47.4357882.0015.0033067118.14
68%47.3961062.0816.2033977687.95
70%47.3462752.1817.0034458057.80
75%47.2470662.4219.9036159407.52
80%47.1277102.6522.80377210747.18
90%46.8892473.0830.10410714116.55
100%46.60109773.5340.00448018645.89
MN705S
KV140
T-MOTOR
G26*8.5
40%47.9124270.754.76222122810.6496
(Umgebungs
temperatur:

5℃)

42%47.9126650.835.28231825310.53
44%47.8928180.885.81239127810.13
46%47.8730200.956.5324723139.66
48%47.8732010.996.9825493349.58
50%47.8634161.077.6326303659.36
52%47.8536301.148.2027283929.25
54%47.8040431.269.8428634708.60
56%47.8043191.3510.5929525068.53
58%47.8045931.4411.4030445458.43
60%47.7749461.5612.5831546018.23
62%47.7352581.6413.9332546657.91
64%47.7255691.7515.1333507227.72
66%47.6958741.8316.3534417807.53
68%47.6761941.9317.6235378407.38
70%47.6465722.0519.2336299167.17
75%47.5673742.2922.76383510826.81
80%47.4983392.5727.02405112836.50
90%47.31102213.1336.83446817425.87
100%47.12122253.7248.48486022845.35
MN705S
KV140
T-MOTOR
G27*8.8
40%47.8727570.885.33219525510.80HOT
(Umgebungs
temperatur:

5℃)

42%47.8530030.966.00228928710.46
44%47.8531541.026.55236331310.07
46%47.8333641.087.3024373499.63
48%47.8236151.167.9025163789.57
50%47.8237971.228.4225814039.43
52%47.7940761.319.4226734509.05
54%47.7644581.4410.7027905118.73
56%47.7447811.5311.7628875618.52
58%47.7150781.6413.0629736238.15
60%47.6954571.7514.4430866897.92
62%47.6859241.9115.9532077617.79
64%47.6462242.0117.2632928227.57
66%47.6365722.1218.4833778807.47
68%47.6069022.2119.9834599517.26
70%47.5673492.3621.78355810367.09
75%47.4982762.6526.14376412426.67
80%47.4192522.9630.83396214626.33
90%47.21113403.6042.15436319905.70
100%46.98134594.2555.40472026035.17
MN705S
KV260
T-MOTOR
G26*8.5
40%23.6421070.718.30210719610.7464
(Umgebungs
temperatur:

34.5℃)

42%23.6023190.769.40219922210.45
44%23.5525110.8410.40229224510.25
46%23.5027430.9111.60238027310.06
48%23.4430270.9813.1025003079.86
50%23.3832831.0614.8026003469.49
52%23.3135891.1616.5027203859.33
54%23.2438261.2318.3028014259.00
56%23.1740901.3220.2028984688.74
58%23.1043341.3922.0029985088.53
60%23.0446011.4624.1030795558.29
62%22.9748531.5426.2031596028.06
64%22.9051101.6127.9032216398.00
66%22.8153421.7029.5033216737.94
68%22.7356021.7931.9033807257.73
70%22.6558601.8734.7034927867.46
75%22.4464302.0639.7036608917.22
80%22.2470412.2545.90382110216.90
90%21.7384262.6260.30416513106.43
100%21.2597202.9177.10448016385.93
MN705S
KV260
T-MOTOR
G27*8.8
40%23.5821770.838.70205520510.6172
(Umgebungs
temperatur:

34.5℃)

42%23.5324390.899.80213623110.58
44%23.4725590.9610.80222325310.10
46%23.4128711.0412.6023422959.73
48%23.3530771.1213.8024393229.55
50%23.2833821.2015.7025553669.25
52%23.2136771.2717.3026504029.16
54%23.1239211.3719.4027464498.74
56%23.0342731.4622.0028605078.43
58%22.9545381.5523.9029275498.27
60%22.8848371.6226.2030435998.07
62%22.8151171.7028.0031186398.01
64%22.7453821.7830.3031856897.81
66%22.6555971.8832.0032347257.72
68%22.5859191.9534.6033057817.58
70%22.5161142.0336.9033858317.36
75%22.2768032.2443.3035659647.05
80%22.0475422.4150.60374111156.76
90%21.4889212.7766.60405014316.24
100%21.09101733.0983.00433517505.81
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com