T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN8012 Antigravity Type 12S UAV Motor KV100

269.90

Verfügbare Bonuspunkte: 13000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 269 Bonuspunkte

• Ultraleicht und effizient
• Maximale Zugkraft:11.8kg, Eigengewicht des Motors:351g, Zuggewichtsverhältnis:34
Kaufmenge Anzahl :

269.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

8012-draw.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ87.8*29mmKlasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe Temperatur
StatorRostschutzbehandlung,180 ℃ hochtemperatur
beständige Beschichtung
Spezifikation des
Anschlusskabels
16AWG* 900mm
Polzahl des Steckplatzes36N42PIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur
MotorwellendurchmesserIN:12mmSpulenisolationstest1000V/5s Spannungsfestigkeitstest
LagertypImportiertes Lager 6901ZZDynamischer Auswuchtstandard
des Rotors
≤15Mg
KV-Wert100Nennbetriebsspannung
(Lipo)
12S
Leerlaufstrom (24V)1.0AInterphase- Innenwiderstand85mΩ
Maximalstrom (180s)40AGewicht (inkl. Draht)351g
Maximale Leistung(180s)1873WVerpackungsgewicht558g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung

(V)

Zugkraft

(g)

Drehmoment

(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung

(W)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN8012
KV100

T-MOTOR

G28*9.2”

40%47.7616740.552.63163212513.3445℃
45%47.7420760.683.51181116712.41
50%47.7125650.834.54200321711.85
55%47.6831941.036.12221829210.96
60%47.6238101.227.85241237410.19
65%47.5944331.399.6325944589.68
70%47.5451321.6111.8527815639.11
75%47.4958721.8414.4129686858.58
80%47.4465132.0316.7831257968.18
90%47.3379362.4722.52343110667.45
100%47.1995462.9729.64375113996.83

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.7519870.683.06161914613.5956℃
45%47.7124870.844.19180220012.45
50%47.6931351.045.75200827411.43
55%47.6237881.267.46220335610.66
60%47.5844471.489.4423844499.90
65%47.5351691.7111.7425615589.27
70%47.4758921.9514.1927306748.75
75%47.4266792.2017.0429098088.27
80%47.3673802.4319.8530529407.85
90%47.1189252.9326.39333612437.18
100%46.93105823.4734.05361215986.62

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.7022850.803.61158117213.2774℃
45%47.6428821.004.92177423412.30
50%47.5236361.276.83198432411.21
55%47.4343701.528.88216642110.38
60%47.4051091.7711.1423395289.68
65%47.3058852.0413.7225016499.07
70%47.2166632.3016.5826547838.51
75%47.2075362.5919.9628139428.00
80%47.0883442.8723.26295410957.62
90%47.0199523.4330.62322314396.92
100%46.81118264.0640.02348318736.31
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

8012-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com