T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN8014 Antigravity Type 12S UAV Motor KV100

$279.90

使用可能ポイント: 13000 ポイント 進呈ポイント: 279 ポイント

• 超軽くて高効率
• 最大張力:13.9kg, モータの重量:392g, 重量比:35
KV :
  • KV100
購入数量 :

$279.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

8014-draw.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ87.8*31.5mm磁石レベル耐180℃高温
固定子錆防止処理、耐180℃高温の塗装導線規格14AWG*100mm引き出す
極スロット数36N42Pエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温
モータ軸の径IN:12mmコイル絶縁テスト1000V/5s耐圧テスト
ベアリング型番輸入6901ZZベアリング回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
KV値100運転規定電圧(Lipo)12S
無負荷電流(24V)1.4A交互内部抵抗65mΩ
最大電流(180s)52A重量(ケーブルを含む)392g
最大出力(180s)2423W梱包重量602g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN8014
KV100

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.7223250.794.00174019112.2066
45%47.6928310.955.17191024711.48
50%47.6634691.166.80210832410.70
55%47.6042831.429.1123334349.88
60%47.5351361.6911.5925525519.32
65%47.4760191.9914.7627607018.59
70%47.3969412.2818.1929588628.05
75%47.3378182.5621.59313610227.65
80%47.2587122.8525.48330012047.24
90%46.99105363.4433.82360315896.63
100%46.77128234.1945.68394721366.00

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.6827200.944.62172522012.3592
45%47.6332551.126.01188228611.37
50%47.5039491.367.79206237010.68
55%47.4048581.6710.5122784989.75
60%47.2958512.0113.5724946429.12
65%47.2567712.3216.9326778008.46
70%47.1477982.6720.9328659877.90
75%47.0787903.0125.04303811797.46
80%47.0198153.3629.61319813927.05
90%46.86117784.0439.55349318536.36
100%46.65139404.7951.94377524235.75
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

8014-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com