T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN805-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV150

$269.99

Verfügbare Bonuspunkte: 13000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 269 Bonuspunkte

• Große Belastbarkeit, geboren für VTOL
• Lange Lebensdauer
• Gute Wärmeableitungsleistung
• Hohe Temperatur- / Überlastbeständigkeit
• Staub- / Wasser- / Korrosionsschutz
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$269.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MN805-S-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ89*44.4mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
StatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,
150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Spulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes24N28PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:12mm,OUT:8mmDynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 6901ZZDynamischer Auswuchtstandard des Motors≤10Mg
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturStaub- und WasserschutzklasseIP45
Spezifikation des Silikondrahtes14AWG*150mm
KV-Wert120Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (18V)1.6AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 80A 12S V2.0
Maximaler Strom(180s)65AEmpfohlenerPropeller30-32"
Maximale Leistung(180s)3200WMotorgewicht (inkl. Draht)620g
Interphase-Innenwiderstand48mΩVerpackungsgewicht750g
KV-Wert150Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (15V)2.2AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 80A 12S V2.0
FLAME 100A 14S
Maximaler Strom(180s)75AEmpfohlenerPropeller28-29"
Maximale Leistung(180s)3600WMotorgewicht (inkl. Draht)625g
Interphase-Innenwiderstand32mΩVerpackungsgewicht750g
KV-Wert170Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (15V)2.6AEmpfohlener elektronischerGeschwindigkeitsreglerFLAME 100A 14S
Maximaler Strom(180s)83AEmpfohlenerPropeller26-27"
Maximale Leistung(180s)4000WMotorgewicht (inkl. Draht)625g
Interphase-Innenwiderstand28mΩVerpackungsgewicht750g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN805S
KV120
T-MOTOR
G30*10.5
40%47.9933211.056.28182830111.0386.3
(Umgebungs
temperatur:

0℃)

42%47.9837271.157.39194235510.51
44%48.0040371.298.26203039610.19
46%47.9743991.419.2921234469.88
48%47.9847101.5110.2522004929.58
50%47.9750271.6211.2522795409.32
52%48.0053211.7112.2323465879.08
54%48.0056931.8213.4624236468.82
56%47.9960711.9514.7525007088.59
58%47.9763412.0415.7525597568.40
60%47.9666852.1416.9726188148.22
62%47.9570252.2518.3226888788.00
64%47.9674722.3920.0227799607.79
66%47.9878872.5621.77287210447.56
68%47.9782952.6823.46294111257.38
70%47.9787402.8225.22301712097.23
75%47.9596933.2230.62321014686.60
80%47.93104853.6036.31340517406.02
90%47.90121294.3949.00374423475.17
100%47.89143005.2264.69407030984.62
MN805S
KV150
T-MOTOR
G28*9.2
40%47.9237581.127.55234836210.3996.3
(Umgebungs
temperatur:

0℃)

42%47.9439481.188.17241939110.08
44%47.9642751.279.0825184369.82
46%47.9645671.379.9626004789.56
48%48.0048821.4510.9026875239.33
50%47.9751821.5511.8727685709.10
52%47.9555821.6613.1028626288.89
54%47.9861301.8114.7929847108.63
56%47.9565861.9816.4630887898.34
58%47.9171372.1318.2332248738.17
60%47.9175872.2519.8033179497.99
62%47.9180402.3921.59342010347.77
64%47.9385472.5523.47351611257.59
66%47.9390932.7025.68362212307.39
68%47.9294812.8427.61370713237.16
70%47.9299182.9929.71378314246.97
75%47.92107313.3635.56402317046.30
80%47.92115283.7942.37422820305.68
90%47.90137784.6357.81463327694.97
100%47.80160285.4275.17501335934.46
MN805S
KV170
T-MOTOR
G26*8.5
40%48.0436080.957.8326693769.5887.5
(Umgebungs
temperatur:

0℃)

42%48.0438601.028.6327644159.30
44%48.0542021.119.6428714639.07
46%48.0545181.1910.6629725128.82
48%48.0449001.3111.9031125728.57
50%48.0451981.4113.0632206278.28
52%47.9956971.5514.7033597058.07
54%47.9861741.6816.3434877847.87
56%47.9966911.8418.3636358817.59
58%47.9770831.9719.9937439597.38
60%47.9675412.1021.78384610457.21
62%47.9680232.2423.77396911407.04
64%47.9685632.3825.84407912396.91
66%47.9590852.5428.15419813506.73
68%47.9494802.6930.78432514756.43
70%47.9498712.8232.73441415696.29
75%47.91107243.1639.06466118715.73
80%47.93115903.5245.76490321935.28
90%47.88135424.3061.64534229514.59
100%47.84159935.0780.37575838454.16
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com