T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

T13*6.5 3D

$3.99

Verfügbare Bonuspunkte: 4 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 3 Bonuspunkte

Größe :
  • 13inch
Kaufmenge Anzahl :

$3.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

13.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Modell13*6.5

Gruppierungen der
Eigenschaften

Starrflügel
Referenzgewicht
des Einzelstücks
27.9gVerpackungsgewicht32g
Durchmesser13Zoll (330.1mm)Packungsgrösse331*27*15.5mm
Steigung6.5Zoll (165mm)MaterialtechnikKohlefaser + Harz
Drehzahl15000RPM

Lagertemperatur /
Luftfeuchtigkeit

-10℃~50℃/<85%