Technische Zeichnung

Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!




| Modell | T16*8 | Gruppierungen der | Fixed-wing |
| Referenzgewicht des Einzelstücks | 40.2g | Verpackungsgewicht | 185g |
| Durchmesser | 16Zoll (406.4mm) | Packungsgrösse | 361*56*19.7mm |
| Steigung | 8Zoll (203.2mm) | Materialtechnik | Polymer |
| Drehzahl | 16000RPM | Lagertemperatur / | -10℃~50℃/<85% |