T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

TF16*8 Glider&UAV

$10.90

Verfügbare Bonuspunkte: 500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 10 Bonuspunkte

• Passend zu den Festflügelmotoren und elektronischem Geschwindigkeitsregler (ESC) von T-MOTOR
• Paddel Typ 15*8 mit Motor AT3530-4120 + ESC 60-80A
• Paddel Typ 16*8 mit Motor AT4120-4130 + ESC 80-100A
Paddel :
  • Gleichrichter
  • 16*8 Paddel+Gleichrichter
  • 16*8 Paddel
Kaufmenge Anzahl :

$10.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellT16X8Gruppierungen
der Eigenschaften
Starrflügel-Faltpropeller
Referenzgewicht
des Einzelstücks
13gVerpackungsgewicht122g
Durchmesser16Zoll(406.4mm)Packungsgrösse232*93*48mm
Steigung8Zoll(203.2mm)MaterialtechnikKohlefaser + Harz
Allgemeinsame
Zugkraft / Drehzahl
2.2~5.4kg/5300~8000RPM

Empfohlene

maximale Zugkraft

/Drehzahl

6.3kg/8600RPM
Betriebsumge
bungstemperatur
-40℃~65℃Lagertemperatur /
Luftfeuchtigkeit
-10℃~50℃/<85%
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen

(1)Überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob die Schrauben der Abdeckplatte angebracht sind und der  Kohlefaserpropeller muss richtig installiert sein.

(2) Überprüfen Sie vor dem Start des Flugzeugs, ob der Kohlefaserpropeller beschädigt ist. Wenn es Schäden gibt, ersetzen Sie diese bitte rechtzeitig, da sonst die Gefahr eines Bruchs besteht. 

(3) Wenn der Kohlefaserpropeller während des Gebrauchs herunterfällt oder von dem entsprechenden Aufprall getroffen wird, führt dies dazu, dass sich der Propeller verformt oder reißt, ersetzen Sie den Propeller bitte rechtzeitig durch einen neuen.

(4)Es ist verboten, die Propellerblätter gewaltsam zu ziehen, um eine Beschädigung zu vermeiden. Es ist verboten, dieses Produkt zu zerlegen. Wenn Sie dieses Produkt selbst zersetzen, kann die Sicherheitsleistung und andere Leistung dieses Produkts nicht garantiert werden. 

(5)Berühren Sie den Kohlefaserpropeller nicht, wenn er sich dreht, da Sie sonst verletzt werden. Achten Sie besonders auf Installation und Verwendung. 

(6)Vermeiden Sie während der Lagerung ätzende Gase und schädliche Umwelteinflüsse und lagern Sie diese nicht im Temperaturbereich von - 10 ~ 50 ° C und im Feuchtigkeitsbereich von über 85%. Insbesondere sollte der Langzeitlagerung von Produkten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.