Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modell | THUNDER 200A 24S | Dauerstrom | 100A (Guter Kühlraum) |
| Gewicht (inkl. Draht) | 620g | Momentanstrom | 220A (3s/Guter Kühlraum) |
Außenmaß des elektronischen Geschwindigkeitsreglers | 154.9*69.6*36.1mm(Hauptteil ohne Kabel) | Standby-Leistung | ≤50mA |
Staub- und Wasserschutzklasse | IP54 | Betriebstemperatur | -20℃~65℃ |
Unterstützte Spannung | 12~24S | Steuersignal | PWM/CAN |
| Netzkabel | Silikonkabel-schwarz/rot-8AWG-150mm | PWM DrosselPos. Bereich | Kalibrierbar |
| Motorleitung | Silikonkabel-schwarz-10AWG-150mm | PWM Pegel | 3.3~5V |
| Signalleitung | Abgeschirmtes Kabel – Schwarz – 0D4.2-5C – 500 mm – JP-3P*2 – Schwarz/Weiß-Grün/Gelb/Grau | PWM Frequenz | 50~400HZ |
|
| Methoden der Datenrückmeldung | CAN |