P21*6.3 Zoll Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
NS17*5.8 " Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
P80Ⅲ Without Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV100
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!
T-Motor U5 v2 Power Serie 400 kV bürstenloser Motor – empfohlen mit 6S Akku sowie 14–16-Zoll-Propellern und dem Flame 60A ESC. Wasserdicht und staubdicht, entwickelt für maximale Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Motoren der U-Serie werden nach militärischen Standards getestet und bieten einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf bei hoher Effizienz.
Der U5 verfügt über ein spezielles Design zur Sicherstellung einer schnellen Luftzirkulation. Der Motor kühlt 2,5-mal schneller als andere. Sechs nach oben geneigte Löcher verleihen dem Motor wasserdichte und sandabweisende Eigenschaften. Er ist mit hochwertigem emailliertem Draht ausgestattet. Eine importierte sauerstofffreie Kupferspule, die Temperaturen von bis zu 180 °C aushält, wird eingesetzt, um die Kurzschlussbeständigkeit zu verbessern.
Einzigartiges Seitlochdesign: Gewährleistet schnelle Luftzirkulation. Der Motor kühlt 2,5-mal schneller als andere. Sechs nach oben geneigte Löcher verleihen dem Motor wasserdichte und sandabweisende Eigenschaften.
Spezielle Welle: Ein spezieller Schraubverschluss wird für die Montage von Stator und Rotor verwendet, um ein Lösen des Sicherungsringes zu vermeiden.
Hochwertiger emaillierter Draht: Eine importierte, sauerstofffreie Kupferspule, die Temperaturen von bis zu 180 °C aushält, wird eingesetzt, um die Kurzschlussbeständigkeit zu erhöhen.
Hochwertige Siliziumstahlbleche mit Präzisionswicklung: Die präzise Wicklung sorgt für eine dichte Passung zwischen Spule und Nut. Dies reduziert den Kupferverlust und verbessert die Ausnutzung. Fortschrittliche 0,2-mm-Siliziumstahlbleche verringern Wärmeentwicklung und Wirbelströme und steigern so die Effizienz.
Größere Lager – geringerer Geräuschpegel: Der Einsatz importierter deutscher Lager verlängert die Lebensdauer auf über 1600 Stunden bei störungsfreiem Betrieb. Deutsche Lager ermöglichen einen ruhigeren, gleichmäßigeren und längeren Lauf bei geringerem Geräuschpegel.
Anwendungsbereiche:Luftbildfotografie, Filmaufnahmen, Lieferdienste und landwirtschaftliche Anwendungen.
1x T-MOTOR U5 Motor
1x Befestigungsmaterial-Set
T-MOTOR CF P15*5 Propeller / CF P16*5.4 Propeller / AIR 40A ESC










| Widerstand | 116mΩ | Schlitzpol | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 5mm | Motorgröße | Φ42.5×37.5mm |
| Leitungsnummer | 16# | Leitungslänge | 600mm |
| Motorgewicht (inkl. Draht) | 195g | Motorgewicht (ohne Draht) | 156g |
| Unterstützt Lithiumbatterien | 3-8S | Leerlaufstrom | 0.3A |
| Maximale Dauerleistung (W) | 120W | Maximaler Strom | 30A |
| Nummer | Spannung | Propeller | Gashebel | Strom | Leistung | Zugkraft | Drehzahl (U / min) | Kraftwirkung | Motor- temperatur (℃) |
U5 KV400 | 22.2 | T-MOTOR | 50% | 3.4 | 75.48 | 800 | 4300 | 10.60 | 45 |
| 65% | 6.3 | 139.86 | 1200 | 5400 | 8.58 | ||||
| 75% | 8.5 | 188.70 | 1500 | 5900 | 7.95 | ||||
| 85% | 11.4 | 253.08 | 1820 | 6500 | 7.19 | ||||
| 100% | 13.7 | 304.14 | 2030 | 6950 | 6.67 | ||||
T-MOTOR | 50% | 4.3 | 95.46 | 990 | 4200 | 10.37 | 50 | ||
| 65% | 7.9 | 175.38 | 1490 | 5200 | 8.50 | ||||
| 75% | 11.6 | 257.52 | 1900 | 5700 | 7.38 | ||||
| 85% | 14.5 | 321.90 | 2220 | 6200 | 6.90 | ||||
| 100% | 17.2 | 381.84 | 2480 | 6500 | 6.49 | ||||
T-MOTOR | 50% | 5.2 | 115.44 | 1200 | 4050 | 10.40 | 59 | ||
| 65% | 9.4 | 208.68 | 1750 | 4850 | 8.39 | ||||
| 75% | 13 | 288.60 | 2120 | 5400 | 7.35 | ||||
| 85% | 16.9 | 375.18 | 2650 | 5850 | 7.06 | ||||
| 100% | 20 | 444.00 | 2850 | 6250 | 6.42 | ||||
| Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. | |||||||||