T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U10Ⅱ Efficiency Type UAV Motor KV100

$339.90

Verfügbare Bonuspunkte: 16000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 339 Bonuspunkte

• Flugzeit um 5% erhöht
• Maximale Zugkraft 10,6 kg
• Längere Motorlebensdauer, 1500 Einsätze
KV :
  • KV100
Kaufmenge Anzahl :

$339.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

U10Ⅱ.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Durchmesser98.6mmSpezifikation des Anschlusskabels16#Silikondraht 90mm
Höhe33.1mmStaub- und WasserschutzklasseIP45
Wellendurchmesser15mmVerpackungskartongröße167*129*58.5mm
Schlitzpolstruktur36N42P

KV-Wert100Nennbetriebsspannung
(Lipo)
12S
Motorgewicht (inkl. Draht)415gEmpfohlener Propeller28-30"
Leerlaufstrom (18V)1A4-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
16kg
Interphase-Innenwiderstand101±5mΩ6-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
24kg
Maximalstrom (180s)32.4A8-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
32kg
Maximale Dauerleistung (W)478W

Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spannung

(V)

Propeller

Gaspedal

drücken

Zugkraft

(g)

Dreh

moment

(N*m)

Strom

(A)

Drehzahl

(U/min)

Eingangsleistung

(W)

Kraft

wirkung

(g/W)

Motor
temperatur
(℃)

U10II

KV100

8S

(32V)

T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%11720.42.3010097316.01/
42%12450.422.4010437915.82
44%13470.462.6010768615.75
46%14480.482.9011409315.57
48%15390.513.10119310215.09
50%16360.543.30123310915.04
52%17490.573.70128311914.72
54%18540.614.00133712814.44
56%19420.654.30138513913.93
58%20580.684.60143515013.71
60%22140.725.00148416213.7
62%23420.765.40153417413.45
64%24450.85.70158418613.14
66%25790.836.10163119912.98
68%26900.886.60167621312.62
70%28200.937.00171922712.4
75%32151.038.10182326412.17
80%36441.199.70195031411.6
90%42721.3712.20217139810.73
100%50591.6115.6023865099.94
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%14050.52.609808516.59/
42%14870.532.8010179116.33
44%15970.563.10106410016.05
46%17140.63.30111310915.77
48%18170.633.60114111815.4
50%19340.673.90118812815.14
52%20480.714.30123413814.8
54%21800.754.60128015014.55
56%23070.85.00134816314.11
58%24310.845.40140017613.82
60%25860.885.80142519013.64
62%27490.936.30148920513.43
64%28790.986.70153321913.16
66%30321.037.20158023612.86
68%31611.077.70162625212.57
70%32971.128.20167026612.38
75%36551.249.50177530911.81
80%41441.3911.30189936711.28
90%48991.6214.30209846510.54
100%57171.918.2023095939.64
T-MOTOR

G32*11”

CF

40%16510.623.2094910515.75/
42%17610.653.5098611315.52
44%18820.693.80103212415.2
46%20000.734.10105913514.84
48%21330.784.50110614714.52
50%22570.834.90114815914.2
52%24030.865.30119317114.07
54%25380.915.70124018613.67
56%26890.966.10128720013.42
58%28281.026.70133421713.03
60%29351.077.20138023312.59
62%29641.127.70142125011.86
64%32451.198.20146426912.07
66%34181.248.80151428511.99
68%35111.39.30154430411.56
70%37391.3610.00160032411.52
75%41191.5111.50168737510.98
80%45351.6513.20179243010.54
90%55182.0417.5019895719.65
100%64302.3822.1021967228.9

10S

(40V)

T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%17330.583.00128412014.41/
42%18560.613.30134213214.1
44%20070.663.60140414513.88
46%21720.74.00146816013.57
48%22950.764.30151317513.12
50%23710.84.70159119212.37
52%26190.865.20165620812.56
54%28040.915.60171322512.44
56%29600.956.00176824412.14
58%31991.016.50182826512.08
60%34221.17.40191129911.46
62%35841.157.80196631711.3
64%37421.28.30200333811.08
66%39631.268.90206136011
68%40821.39.40211238010.74
70%42721.3510.00216040510.55
75%46881.4811.50230346410.1
80%51771.6313.1024115299.78
90%61451.9516.8026516809.04
100%72002.2821.4029178658.32
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%20380.73.50124814114.48/
42%22360.753.80130815514.43
44%23000.814.20136617013.55
46%24790.864.60142618713.27
48%27020.935.10149120613.09
50%28750.985.60154522512.8
52%30371.046.10160424512.4
54%32351.16.60166126612.17
56%33971.167.10171628611.86
58%36701.237.70176731211.75
60%38291.298.30182133411.46
62%41471.399.30190737511.05
64%42821.439.80194939710.78
66%44581.5210.40199242010.6
68%47191.5811.00203944710.57
70%48461.6411.70208247410.21
75%53351.7813.4022165429.84
80%58191.9415.3023226189.41
90%69122.2919.6025547948.7
100%81582.6924.90279810118.07
T-MOTOR

G32*11”

CF

40%23900.874.30119817413.7174.8
(Umgebungs
temperatur:
16.9℃)
42%25650.944.70125319213.36
44%274415.20130921113.02
46%29321.075.70136323112.69
48%31161.146.20141525312.33
50%33481.216.80147027612.13
52%35011.287.40152229811.74
54%37381.358.00157632311.57
56%38571.438.70163435110.99
58%41251.519.30168437810.9
60%43381.5910.00173040610.69
62%44741.6610.70177843310.32
64%46911.7411.40185046310.13
66%50601.8712.7019225169.81
68%52791.9713.5019445469.67
70%54862.0414.2020005769.51
75%60162.2316.3021076619.1
80%64662.4118.5022017488.64
90%76342.8323.6024299557.99
100%87903.2829.70264112037.3

12S

(48V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%20870.663.40160416712.551.8
(Umgebungs
temperatur:
20℃)
42%22980.723.90167518712.3
44%24250.794.30176620811.66
46%27320.844.70184122611.54
48%30070.935.40195526211.46
50%31190.975.80201627911.16
52%33761.046.30208130511.07
54%35781.16.80214432710.92
56%37221.147.20220635110.6
58%39471.217.80227437910.41
60%40531.258.30233340110.09
62%43481.349.0023914379.96
64%45071.399.5024564599.82
66%46921.4410.1025114889.62
68%48461.510.7025895169.38
70%51151.5711.4026455539.24
75%54961.6912.6027356109.01
80%60701.8514.6029327098.56
90%72852.2319.0032239227.89
100%86292.6224.20351711767.33
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%24240.773.90158319012.7964.7
(Umgebungs
temperatur:
20℃)
42%26110.854.40165421412.21
44%28590.914.80172423512.17
46%30260.985.30179125811.73
48%34801.096.20190930111.54
50%35561.146.60196231911.14
52%38511.227.20204435011.01
54%40901.297.80210237910.8
56%42701.358.30216240510.54
58%44391.48.90222743110.31
60%47011.499.60229346810.04
62%49131.5510.2023484959.91
64%51561.6310.9024015309.73
66%52821.6711.5024585579.49
68%55871.7612.3025095989.33
70%57371.8212.9025616279.14
75%63532.0114.9027127248.77
80%69382.1916.9028338218.44
90%83502.5821.70311410557.91
100%95613.0427.70339213447.11
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%29210.964.60154422612.9382.2
(Umgebungs
temperatur:
20℃)
42%31201.055.20161325312.35
44%33691.115.70168227812.12
46%34981.196.30175230411.49
48%37941.276.90181733411.37
50%42081.418.00191838810.84
52%44011.478.50197141210.69
54%46981.559.20202344610.53
56%48551.649.80207647810.15
58%51191.7310.6021515159.94
60%54181.811.3022125509.85
62%54781.8612.0022705829.42
64%58341.9612.8023196249.34
66%60122.0213.5023756569.16
68%62422.114.4024276988.94
70%65022.1915.2024757388.81
75%69822.3517.2026148348.36
80%78362.6219.9027299678.1
90%93433.0625.30297712297.6
100%106003.5932.40324015716.74
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

U10II德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com