T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U11Ⅱ Power Type UAV Motor KV120

$349.90

使用可能ポイント: 17000 ポイント 進呈ポイント: 349 ポイント

• 構造を最適化、耐力は更に強い
• 大負荷工業レベル応用
• 1000時間寿命
KV :
  • KV120
購入数量 :

$349.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

U11Ⅱ.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番KV120モータ重量(ケーブルを含む)772g
モータ外観サイズΦ79.5*51.6 mm交互内部抵抗80±5mΩ
導線規格14#シリコーンワイヤ1250mm極スロット数12N14P
軸の径15mm運転規定電圧(Lipo)12S
無負荷電流(18V)1.5A最大電流(180s)57.3A
最大連続出力(W)612W
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラ

アクセ

ル点

張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

入力パワー
(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

26*8.5”

CF

40%23570.714.25197820611.4585

(環境温度:

19℃)

42%26130.784.91209523810.97
44%28820.855.62221427210.58
46%31270.936.33231230710.19
48%33590.986.9924013389.92
50%35951.097.7125133749.61
52%38331.158.4726084119.33
54%41341.259.4127154569.06
56%44221.3110.3528185028.81
58%46791.4211.2629145468.56
60%49311.4912.3930236018.21
62%53611.6213.6931236648.07
64%56831.7214.9732457277.82
66%60771.8116.2333447877.71
68%63401.9217.6134408557.42
70%6692218.8835399167.3
75%75032.2822.66376811006.82
80%84752.5826.98398813106.47
90%101723.1436.82442517885.68
100%121143.7848.83481823705.11
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが5分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

27*8.8”

CF

40%25610.814.63196322411.41120

(環境温度:

19℃)

42%28050.895.30207825710.92
44%30850.976.08219029510.46
46%33361.066.85231033210.04
48%35561.137.5324053659.73
50%38261.228.3324984049.46
52%40801.289.1425884439.21
54%43811.4110.2026964958.85
56%46551.4811.1927935438.58
58%49451.5812.1828835918.37
60%52401.6713.2729746438.14
62%56801.7914.6430997108.01
64%60931.915.8532107697.92
66%64102.0117.0333068267.76
68%69352.1218.9134019177.56
70%72872.2320.5834939997.3
75%80922.5323.98372311646.95
80%89482.8128.57392713876.45
90%108163.439.23435319045.68
100%126174.0452.07472325294.99
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが2分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

28*9.2”

CF

40%29500.935.19193425211.72118

(環境温度:

19℃)

42%32171.035.87203928411.31
44%34001.086.34209930711.05
46%38751.227.66226737210.42
48%41581.328.49235741110.1
50%44631.399.3924514569.79
52%47591.4910.2725324989.55
54%50711.5811.3326225509.22
56%54771.712.6027236128.95
58%58351.8113.8528216738.67
60%61951.9215.1829107378.4
62%66142.0416.6130268078.19
64%69212.1417.9731198727.93
66%73172.2719.8032209627.6
68%77992.421.50331710447.46
70%81372.5223.25340011307.2
75%91242.827.63362413426.79
80%101373.0932.46381915776.42
90%120073.6843.47421021135.68
100%141594.3357.27458327835.08
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが1分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
分析図

同梱リスト

U11II日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com