T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U12Ⅱ Efficiency Type UAV Motor KV60

$369.90

Verfügbare Bonuspunkte: 18000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 369 Bonuspunkte

• 62% Steigerung der Ladekapazität
• Maximale Zugkraft bis zu 20,4 kg
• Längere Motorlebensdauer, 1500 Einsätze
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$369.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

U12Ⅱ.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV-Wert120Motorgewicht (inkl. Draht)778g
MotorgrößeΦ106.8*47.6 mmInterphase-Innenwiderstand22mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
Lackdraht 90mmSchlitzpolstruktur36N42P
Wellendurchmesser15mmNennbetriebsspannung (Lipo)10-14S
Leerlaufstrom (18V)3.5AMaximalstrom (180s)95A
Maximale Dauerleistung (W)1080W

KV-Wert60Motorgewicht (inkl. Draht)803g
MotorgrößeΦ106.8*47.6 mmInterphase-Innenwiderstand75mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
Lackdraht 90mmSchlitzpolstruktur36N42P
Wellendurchmesser15mmNennbetriebsspannung (Lipo)22-25S
Leerlaufstrom (18V)1.7AMaximalstrom (180s)41A
Maximale Dauerleistung (W)1179W

Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spannung

(V)

Propeller

Gaspeda

ldrücken

Zugkraft

(g)

Dreh

moment

(N*m)

Strom

(A)

Drehzahl

(U/min)

Eingangsleistung

(W)

Kraft

wirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

U12Ⅱ48G30*10.550%55001.914.525486967.996
(Umgebungs
temperatur:
24℃)
55%74002.722.5297110806.85
60%88003.228.332021358.46.48
65%102003.834.634301660.86.14
75%13300549.238822361.65.63
85%163006.266.442563187.25.11
100%204007.994.347424526.44.51
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 5 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
U12 II
KV60
99.57G29*9.540%562627.528007477.590
(Umgebungs
temperatur:
24℃)
99.5545%62362.28.629448527.3
99.5150%68402.49.730869707.1
99.4855%74942.711.1323111026.8
99.4560%80412.912.3335812206.6
99.4265%87583.213.8349513696.4
99.3870%95243.515.4363715286.2
99.3275%104693.917.6381417476
99.2980%115604.320400919885.8
99.1490%141755.326.6443526365.4
99.01100%166686.133.5480433135
99.72G30*10.540%59902.37.926707887.6107
(Umgebungs
temperatur:
24℃)
99.745%66312.59.128189077.3
99.6550%72892.810.4295810377
99.6355%80533.111.8309811796.8
99.660%87443.313.3322413216.6
99.5565%96573.715.3338215206.4
99.570%105984.117.4354717366.1
99.3875%117754.620.5374020385.8
99.480%131865.223.3394623135.7
99.2290%160966.331434830785.2
98.99100%190147.440.4470939974.8
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 5 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

U12II德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com