T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U15L Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 43KV

$1099.00

Verfügbare Bonuspunkte: 50000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 1099 Bonuspunkte

• Leistungsstark
• One-Stop-Antriebslösung
• Stabil, zuverlässig und sicher
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$1099.00
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
MotorentypU15L KV43Gewicht (inkl. Draht)3600g
MotorgrößeΦ151.5*86mmInterphase-
Innenwiderstand
20mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
Эмалированный
провод 200mm
Schlitzpol36N42P
Wellendurchmesser25mmBetriebsnennspannung
(LiPo)
24S
Leerlaufstrom
(10V)
4.0AMaximaler Strom
(120s)
135A
Nennleistung2800W