T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U15XL PRO KV46

$1799.00

Verfügbare Bonuspunkte: 1799 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 1799 Bonuspunkte

Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$1799.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

U15 PRO-Serie

Antriebssystem der nächsten Generation für schwere Lasten

U15 PRO-Serie

Leichtbau-Neukonstruktion · Schutzart IP45 · Lebensdauertest über 1.000 Stunden

  • U15L PRO – Maximaler Schub: 67 kg
  • U15XL PRO – Maximaler Schub: 84 kg
  • U15XXL PRO – Maximaler Schub: 102 kg
U15XL / U15XL PRO

Leichtbauweise

Eine neu gestaltete Leichtbaukonstruktion reduziert das Gewicht jedes Motors um 900 g im Vergleich zur Vorgängergeneration. Bei Quadrocopter-, Hexacopter- und Octocopter-Konfigurationen schafft die Gewichtsreduzierung mehr als 3,6 kg zusätzliche Nutzlastkapazität, was sowohl die Flugausdauer als auch die Nutzlastfähigkeit verbessert.

Die Daten basieren auf T-MOTOR-Labortests. Die tatsächliche Produktleistung kann je nach Betriebsbedingungen leicht variieren.

Integrierte Kühlrippenstruktur

Die optimierte Struktur verbessert den Luftstrom und die Wärmeableitung. Bei einem 15-minütigen Test bei maximaler Dauerleistung unter einer Last von 42 kg wurde der Temperaturanstieg des Motorgehäuses im Vergleich zur Vorgängergeneration um 20 % reduziert. Die verbesserte Kühlleistung, die für einen längeren Dauerbetrieb ausgelegt ist, trägt dazu bei, thermische Beeinträchtigungen zu reduzieren und die Lebensdauer des Motors zu verlängern.

Das Video zeigt den Temperaturtest von U15XL und U15XL PRO

*Basierend auf T-MOTOR-Labortests: Die Gehäusetemperatur des U15XL PRO erreichte 75,8 °C und lag damit bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C um 18,5 °C unter der des U15XL (94,3 °C).

Getestet für anspruchsvolle Umgebungs­bedingungen. Auf Zuverlässigkeit ausgelegt.

Diese Modelle wurden durch eine Reihe strenger Zuverlässigkeitstests validiert und sind für anspruchsvolle Anwendungen wie Schwerlastlogistik und Brandbekämpfung konzipiert, wobei sie den langfristigen Flugbetrieb in herausfordernden Umgebungen unterstützen.

48-stündiger Dauersalzsprühnebeltest
48-stündiger Dauersalzsprühnebeltest
Schutzart IP45
Schutzart IP45
Beschleunigte Alterungs- und Lebensdauertests
Beschleunigte Alterungs- und Lebensdauertests
Verbesserte Propellerarretierungsfunktion

Verbesserte Propeller­arretierungs­funktion

Neu hinzugefügtes spezielles Anschlusskabel, kompatibel mit dem originalen VL300A 24S-ESC, um eine Propellerarretierung zu ermöglichen; Die Cruise-Propellerarretierung optimiert das aerodynamische Profil, reduziert den Flugwiderstand und verbessert die Flugdauer.

VL300A 24SKompatibler ESC

Empfohlene Kombination

Motor

U15XL PRO

Propeller

NS52*20

ESC

VL300A 24S

Spannung

24S

Empfohlener Schub pro Arm

40–43 kg

Maximales Startgewicht des Quadrocopters

160 kg

Technische Zeichnung

U15XL PRO_drawing-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
MotormodellU15XL PROAusmaß des MotorsØ160.9*90.9mm
StatorImportiertes Silikonstahlblech Mit Rostschutzbehandlung, Beschichtung Beständig Gegen 180℃ Hohe TemperaturIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit Gegen
220℃ Hochtemperatur
Klasse des MagnetenBeständig Gegen 180℃ Hohe TemperaturSpulenisolierung-
sprüfung
1000V
Spannungsfestigkeitstest
Staub- Und WasserschutzklasseIP45Polzahl des Steckplatzes
36N42P
Dynamischer Auswuchtstandard
des Rotors

≤30mgLagertypImportiertes Lager 6004DDU
Ausgangswellend-
urchmesser
Ø15mmKabelspezifikation/ Länge
Emaildraht*200mm
Motor Montageabmessungen/Propeller-Montageabmessungen/
Verpackungskarton-Größe283*197*145mmVerpackungsge-Wicht/
Technische Parameter
KV-Wert46Leerlaufstrom (20V)4.8A
Maximale Leistung (180s)
6700WInterphase-Innenwiderstand13.3mΩ
Nennbetriebsspannung (LiPo)24SMaximaler Strom
(180s)
215A
Maximaler Zugkraft83kgMotorgewicht
(Inkl. Draht)
3480g
Empfohlene Kombinationen
MotorU15XL PRONennschub Pro Motor40~43kg
PropellerNS52*20Empfohlenes
Startgewicht
(4-Achsen-Konfiguration)
160kg
Elektronische
Geschwindig
keitsregelung
VL300A 24SEmpfohlenes
Startgewicht
(6-Achsen-Konfiguration)
240kg
Batterie(LiPo)/
Spannung
24SEmpfohlenes
Startgewicht
(8-Achsen-Konfiguration)
320kg
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Zugkraft
(gf)
Leistung
(W)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Dreh-
moment
(N·m)
Motor Temperatur
(℃)
U15XL PRO KV46
+
VL 300A 24S FOC (Modell des Elektrischen
Drehzahlreglers)
+
NS52*20
92.0030%18.7713661572817279.119.51120 (Umgebungs Temperatur:
32)
92.0035%24.4415021925522498.5611.61
92.0040%31.2016362309728738.0413.91
92.0045%39.4517682727936357.5116.47
92.0050%49.0718983178145227.0319.23
92.0055%59.9920253653155286.6122.18
92.0060%72.4521504156266746.2325.36
92.0065%86.3622704673779425.8928.63
92.0070%101.4323895234293325.6132.18
92.0075%119.55250258001110055.2735.79
92.0080%138.40261363827127445.0139.57
92.0085%159.96271769587147294.7243.33
92.0090%178.21280174865164014.5646.75
92.0095%195.07287278938179454.4049.50
92.00100%215.26294883723197934.2352.62
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 7 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl.
Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

U15XL_chart-de.png

Verpackungsliste

U15XL PRO -packaging-de.png

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com