T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U8Ⅱ PRO Efficiency Type UAV Motor KV100

$309.99

Verfügbare Bonuspunkte: 15000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 309 Bonuspunkte

KV :
  • KV100
Kaufmenge Anzahl :

$309.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

U8II-PRO-draw-0526.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ87.3*29.55mmSpezifikation des
Anschlusskabels
90mm
StatorRostschutzbehandlung,180 ℃ hochtemperatur
beständige Beschichtung
Isolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur
Polzahl des Steckplatzes36N42PSpulenisolationstest1000V/5s Spannungsfestigkeitstest
MotorwellendurchmesserIN:12mmDynamischer Auswuchtstandard
des Rotors
≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 6901ZZStaub- und
Wasserschutzklasse
IP56
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturVerpackungskartongröße130*111*50.6mm
KV-Wert100Nennbetriebs-spannung (Lipo)12S(4.2V Einkopf) / 48-52V
Leerlaufstrom (24V)1.0AInterphase- Innenwiderstand134-141mΩ
Maximalstrom (180s)31AGewicht (inkl. Draht)287g
Maximale Dauerleistung (W)344WVerpackungsgewicht454g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung

(V)

Zugkraft

(g)

Drehmoment

(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung

(W)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor
temperatur (℃)
U8II Pro
KV100

T-MOTO

G27*8.8

40%47.6920380.613.47193516512.3390℃
45%47.6525420.764.68215522311.42
50%47.5930000.905.95233028310.60
55%47.5534581.037.24248934410.05
60%47.4939561.178.7226514149.55
65%47.4344911.3310.4328084959.08
70%47.2548881.4411.8729265618.72
75%47.2254421.6113.9030786568.29
80%47.1359581.7716.0532207567.88
90%46.9070522.0920.7534889737.25
100%46.6484422.5127.64379412896.55

T-MOTOR

G28*9.2

40%47.4022600.723.92190018612.15104℃
45%47.3428430.905.43212025711.05
50%47.3033071.046.71227731710.43
55%47.2437871.188.1924343879.79
60%47.1943231.339.8725864669.28
65%47.0648511.5111.7127295518.81
70%46.9053961.6713.7928636478.35
75%46.8459051.8315.7229917368.02
80%46.7964791.9917.9631208407.71
90%46.6976632.3523.31336710887.04
100%46.6191222.8131.11367314506.29
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

U8IIPRO-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com