T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U8 Lite Efficiency Type UAV Motor KV190

$299.99

Verfügbare Bonuspunkte: 15000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 299 Bonuspunkte

• Flugzeit um 5% erhöht
• Maximale Zugkraft 7,3 kg
• Längere Motorlebensdauer, 1500 Einsätze
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$299.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

U8-Lite-draw-v1.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Durchmesser87.1mmSchlitzpolstruktur36N42P
Höhe27.05mmSpezifikation des Anschlusskabels90mm
Wellendurchmesser15mmVerpackungskartongröße130*111*50.6mm
KV-Wert85Nennbetriebsspannung
(Lipo)
12S
Motorgewicht (inkl. Draht)243gEmpfohlener Propeller28-29"
Leerlaufstrom (18V)0.5A4-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
10kg
Interphase-Innenwiderstand225±5mΩ6-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
15kg
Maximalstrom (180s)19.1A8-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
20kg
Maximale Leistung (180s)916.8W
KV-Wert100Nennbetriebsspannung
(Lipo)
12S
Motorgewicht (inkl. Draht)238gEmpfohlener Propeller27-28"
Leerlaufstrom (18V)0.7A4-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
14kg
Interphase-Innenwiderstand170±5mΩ6-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
21kg
Maximalstrom (180s)29.3A8-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
28kg
Maximale Leistung (180s)1406.4W
KV-Wert150Nennbetriebsspannung
(Lipo)
6S / 12S
Motorgewicht (inkl. Draht)239gEmpfohlener Propeller28-30" / 22"
Leerlaufstrom (18V)1A4-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
8kg
Interphase-Innenwiderstand85±5mΩ6-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
12kg
Maximalstrom (180s)29.7A / 26.5A8-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
16kg
Maximale Leistung (180s)712.8W / 1272W
Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spannung

(V)

Propeller

Gaspedal

drücken

Zugkraft

(g)

Dreh

moment

(N*m)

Strom

(A)

Drehzahl

(U/min)

Eingangsleistung

(W)

Kraft

wirkung

(g/W)

Motor
temperatur
(℃)

U8lite

KV85

12S

(48V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%14650.451.8015848616.9688
(Umgebungs
temperatur:
26.9℃)
42%15720.482.0016319616.38
44%17170.532.30169211015.55
46%18520.582.60174812514.84
48%19970.62.90181013914.35
50%21400.663.20187215413.93
52%22560.683.40192816313.82
54%23780.713.70198817813.39
56%25280.774.10204719712.85
58%27570.844.60212422112.49
60%29570.95.10219024512.08
62%30270.915.30223225411.9
64%31710.955.70228727411.59
66%330716.20234929811.11
68%34481.046.60238431710.88
70%36621.087.10243934110.75
75%40431.178.20257039410.27
80%44681.289.5026804569.8
90%52481.4712.2029175868.96
100%63521.816.5032007928.02
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%16960.532.10154710116.83HOT
(Umgebungs
temperatur:
27.6℃)
42%18290.592.40160711515.88
44%19590.632.70165413015.12
46%21190.683.00172014414.72
48%22480.693.20176715414.64
50%24120.783.70183717813.58
52%26100.814.00190619213.59
54%27590.864.40195821113.06
56%28850.894.70200122612.79
58%31931.015.50210026412.09
60%32851.035.80213927811.8
62%34291.076.20218429811.52
64%35611.096.50223631211.41
66%37401.157.10228534110.97
68%39531.287.70233237010.7
70%40941.268.20239439410.4
75%45171.399.5025064569.91
80%49611.4911.0026265289.4
90%58751.6914.0028586728.74
100%71302.0919.1031049177.78

U8lite

KV100

12S

(48V)

T-MOTOR

G27*8.8”

CF

40%19760.673.10191914913.2887
(Umgebungs
temperatur:
27.81℃)
42%21300.713.40197216313.05
44%24300.824.10210819712.35
46%25040.854.40215421111.86
48%26600.894.80222123011.55
50%28940.975.40230225911.17
52%30901.025.90238128310.91
54%32811.086.50243931210.52
56%34391.116.90250233110.38
58%35931.157.40257335510.12
60%37741.197.9026353799.95
62%40261.298.8027204229.53
64%42201.329.3027734469.45
66%43651.359.8028234709.28
68%45321.4110.5028745048.99
70%46731.4311.0029385288.85
75%51291.5512.7030646108.41
80%56351.714.8032147107.93
90%67151.9719.2034949227.29
100%81642.4226.00377712486.54
T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%22430.773.50189616813.3595
(Umgebungs
temperatur
:27.81℃)
42%24010.823.90196418712.83
44%25550.854.20202020212.67
46%28810.995.10214424511.77
48%30081.015.40219025911.6
50%32311.086.00226828811.22
52%33701.166.70233932210.48
54%36241.217.20241534610.49
56%38031.257.70246237010.29
58%40331.338.5025404089.88
60%42011.358.9025814279.83
62%43531.49.5026474569.55
64%45931.4910.4026944999.2
66%47911.5311.0027555289.07
68%49881.5811.7028125628.88
70%51531.612.2028585868.8
75%56961.7614.3030026868.3
80%61711.8716.2031227787.94
90%73292.2121.40337910277.13
100%87162.7329.30370914066.2
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)

U8lite

KV150

6S

(24V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%11760.42.9013837016.971
(Umgebungs
temperatur:
26.9℃)
42%12370.413.1014447416.63
44%13530.443.5014978416.11
46%14650.483.9015459415.65
48%15610.514.30158710315.13
50%16480.524.60164011014.93
52%17850.575.20170812514.3
54%19050.65.60175013414.17
56%20060.636.10181114613.7
58%21530.676.70185616113.39
60%22270.687.00189916813.26
62%23340.717.50193818012.97
64%24500.748.10198419412.6
66%25490.778.60202320612.35
68%27260.859.60208223011.83
70%28770.8710.30213524711.64
75%31490.9411.80223828311.12
80%34791.0213.60235232610.66
90%40581.1617.3025574159.77
100%48791.423.0027985528.84
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%12960.453.2013637716.8887
(Umgebungs
temperatur:
27.6℃)
42%14160.483.6014198616.39
44%15090.53.9014549416.12
46%16540.554.40150110615.66
48%17280.564.70155411315.32
50%18330.65.20161012514.69
52%20060.655.80165213914.41
54%21280.686.30169815114.07
56%22430.726.90175616613.54
58%23570.777.60180418212.92
60%24860.798.00184919212.95
62%26120.828.60188420612.66
64%27070.849.10194121812.39
66%28620.889.80198923512.17
68%29950.9210.50202025211.88
70%31420.9811.50207127611.38
75%34691.0613.20218831710.95
80%37741.1515.20228436510.35
90%45361.3419.8024844759.55
100%53781.6126.2027126298.55
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%15510.543.8013219117.01103
(Umgebungs
temperatur:
29.5℃)
42%16840.594.30137410316.32
44%17660.64.60141811016
46%18500.635.00145712015.42
48%19910.695.70151313714.55
50%21320.736.20156014914.33
52%22560.766.70160316114.03
54%24200.817.40166317813.63
56%25360.847.90169919013.38
58%26760.878.50174320413.12
60%28160.919.20179322112.75
62%29230.949.80183823512.43
64%3097110.70188625712.06
66%32291.0511.50192427611.7
68%33341.0712.10196729011.48
70%34751.1112.90200731011.22
75%39171.2415.40212037010.6
80%42371.3317.50220442010.09
90%50201.5522.8023835479.17
100%59121.8329.7025737138.29

12S

(48V)

T-MOTOR

P22*6.6”

CF

40%17020.463.30292515810.7456
(Umgebungs
temperatur:
29.1℃)
42%18390.53.70301717810.35
44%19870.524.00313419210.35
46%21210.554.40323421110.04
48%22670.574.8033402309.84
50%23760.65.2034312509.52
52%25110.625.6035312699.34
54%27170.696.3036593028.98
56%28790.716.8037653268.82
58%30220.737.2038403468.74
60%32180.787.9039843798.49
62%33970.828.6040744138.23
64%35380.859.2041884428.01
66%36960.889.8042754707.86
68%38260.910.3043334947.74
70%39670.9210.8044275187.65
75%44391.0212.8046866147.22
80%48791.0814.4048866917.06
90%59211.3219.6053739416.29
100%72431.6226.50592412725.69

U8lite

KV190

6S

(24V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%16620.544.80163211514.4395
(Umgebungs
temperatur:
27.3℃)
42%18060.585.40170913013.94
44%19510.626.00174514413.55
46%21340.686.80182816313.08
48%22540.697.20189217313.04
50%24010.758.10195319412.35
52%25660.88.90202221412.01
54%27740.8710.00209324011.56
56%28920.8810.50214425211.48
58%30810.9411.60221027811.07
60%32080.9712.40225229810.78
62%33891.0313.50231232410.46
64%35021.0414.10235833810.35
66%36231.0815.00239436010.06
68%38011.115.80244137910.02
70%39341.1617.0024974089.64
75%43761.2519.6026204709.3
80%48161.3622.6027765428.88
90%55631.5629.0029726967.99
100%67611.8838.7032489297.28
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%18790.645.60161613413.98HOT
(Umgebungs
temperatur:
27.9℃)
42%20350.686.20166214913.68
44%21730.736.90172216613.12
46%23280.757.50177518012.93
48%24860.88.30182819912.48
50%26270.859.10189921812.03
52%28120.899.90195523811.84
54%29610.9310.70200825711.53
56%31951.0112.00207328811.09
58%33441.0613.00212931210.72
60%35021.1314.20217434110.28
62%36691.1314.70222335310.4
64%38331.2116.2022863899.86
66%40051.2417.1023484109.76
68%42141.318.4024004429.54
70%43651.3419.5024324689.33
75%47821.4422.5025415408.86
80%51841.5325.4026626108.5
90%60261.7332.2028667737.8
100%73342.1343.70312510496.99
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse


Verpackungsliste

U8Lite-L-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com