T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

T-Motor U8Ⅱ Efficiency Type UAV Motor KV150

$309.99

Verfügbare Bonuspunkte: 15000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 309 Bonuspunkte

• Flugzeit um 5% erhöht
• Maximale Zugkraft 7,3 kg
• Neue Art Schutznetz, Staub- und wasserdichtigkeit, Schutzklasse IP45
• Längere Motorlebensdauer, 1500 Einsätze
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$309.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

U8Ⅱ.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Durchmesser87.1mmSpezifikation des
Anschlusskabels
90mm
Höhe29.1mmStaub- und WasserschutzklasseIP45
Wellendurchmesser15mmVerpackungskartongröße130*111*50.6mm
Schlitzpolstruktur36N42P

KV-Wert85Nennbetriebsspannung
(Lipo)
12S
Motorgewicht (inkl. Draht)277gEmpfohlener Propeller28-29"
Leerlaufstrom (18V)0.5A4-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
10kg
Interphase-Innenwiderstand225±5mΩ6-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
15kg
Maximalstrom (180s)19.1A8-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
20kg
Maximale Dauerleistung (W)226W

KV-Wert100Nennbetriebsspannung
(Lipo)
12S
Motorgewicht (inkl. Draht)272gEmpfohlener Propeller27-28"
Leerlaufstrom (18V)0.7A4-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
14kg
Interphase-Innenwiderstand170±5mΩ6-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
21kg
Maximalstrom (180s)29.3A8-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
28kg
Maximale Dauerleistung (W)370W

KV-Wert150Nennbetriebsspannung
(Lipo)
6S / 12S
Motorgewicht (inkl. Draht)273gEmpfohlener Propeller28-30" / 22"
Leerlaufstrom (18V)1A4-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
8kg
Interphase-Innenwiderstand85±5mΩ6-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
12kg
Maximalstrom (180s)29.7A / 26.5A8-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
16kg
Maximale Dauerleistung (W)326W

KV-Wert190Nennbetriebsspannung
(Lipo)
6S
Motorgewicht (inkl. Draht)277gEmpfohlener Propeller28-29"
Leerlaufstrom (18V)1.3A4-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
12kg
Interphase-Innenwiderstand48±3mΩ6-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
18kg
Maximalstrom (180s)43.7A8-Achsen-
Gesamtmaschinengewicht
(28 CF)
24kg
Maximale Dauerleistung (W)288W

Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spannung

(V)

Propeller

Gaspedal

drücken

Zugkraft

(g)

Dreh

moment

(N*m)

Strom

(A)

Drehzahl

(U/min)

Eingangsleistung

(W)

Kraft

wirkung

(g/W)

Motor
temperatur
(℃)

U8II

KV85

12S

(48V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%14650.451.8015848616.9688
(Umgebungs
temperatur:
26.9℃)
42%15720.482.0016319616.38
44%17170.532.30169211015.55
46%18520.582.60174812514.84
48%19970.62.90181013914.35
50%21400.663.20187215413.93
52%22560.683.40192816313.82
54%23780.713.70198817813.39
56%25280.774.10204719712.85
58%27570.844.60212422112.49
60%29570.95.10219024512.08
62%30270.915.30223225411.9
64%31710.955.70228727411.59
66%330716.20234929811.11
68%34481.046.60238431710.88
70%36621.087.10243934110.75
75%40431.178.20257039410.27
80%44681.289.5026804569.8
90%52481.4712.2029175868.96
100%63521.816.5032007928.02
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%16960.532.10154710116.83HOT
(Umgebungs
temperatur:
27.6℃)
42%18290.592.40160711515.88
44%19590.632.70165413015.12
46%21190.683.00172014414.72
48%22480.693.20176715414.64
50%24120.783.70183717813.58
52%26100.814.00190619213.59
54%27590.864.40195821113.06
56%28850.894.70200122612.79
58%31931.015.50210026412.09
60%32851.035.80213927811.8
62%34291.076.20218429811.52
64%35611.096.50223631211.41
66%37401.157.10228534110.97
68%39531.287.70233237010.7
70%40941.268.20239439410.4
75%45171.399.5025064569.91
80%49611.4911.0026265289.4
90%58751.6914.0028586728.74
100%71302.0919.1031049177.78

U8II

KV100

12S

(48V)

T-MOTOR

G27*8.8”

CF

40%19760.673.10191914913.2887
(Umgebungs
temperatur:
27.81℃)
42%21300.713.40197216313.05
44%24300.824.10210819712.35
46%25040.854.40215421111.86
48%26600.894.80222123011.55
50%28940.975.40230225911.17
52%30901.025.90238128310.91
54%32811.086.50243931210.52
56%34391.116.90250233110.38
58%35931.157.40257335510.12
60%37741.197.9026353799.95
62%40261.298.8027204229.53
64%42201.329.3027734469.45
66%43651.359.8028234709.28
68%45321.4110.5028745048.99
70%46731.4311.0029385288.85
75%51291.5512.7030646108.41
80%56351.714.8032147107.93
90%67151.9719.2034949227.29
100%81642.4226.00377712486.54
T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%22430.773.50189616813.3595
(Umgebungs
temperatur:
27.81℃)
42%24010.823.90196418712.83
44%25550.854.20202020212.67
46%28810.995.10214424511.77
48%30081.015.40219025911.6
50%32311.086.00226828811.22
52%33701.166.70233932210.48
54%36241.217.20241534610.49
56%38031.257.70246237010.29
58%40331.338.5025404089.88
60%42011.358.9025814279.83
62%43531.49.5026474569.55
64%45931.4910.4026944999.2
66%47911.5311.0027555289.07
68%49881.5811.7028125628.88
70%51531.612.2028585868.8
75%56961.7614.3030026868.3
80%61711.8716.2031227787.94
90%73292.2121.40337910277.13
100%87162.7329.30370914066.2
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)

U8II

KV150

6S

(24V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%11760.42.9013837016.971
(Umgebungs
temperatur:
26.9℃)
42%12370.413.1014447416.63
44%13530.443.5014978416.11
46%14650.483.9015459415.65
48%15610.514.30158710315.13
50%16480.524.60164011014.93
52%17850.575.20170812514.3
54%19050.65.60175013414.17
56%20060.636.10181114613.7
58%21530.676.70185616113.39
60%22270.687.00189916813.26
62%23340.717.50193818012.97
64%24500.748.10198419412.6
66%25490.778.60202320612.35
68%27260.859.60208223011.83
70%28770.8710.30213524711.64
75%31490.9411.80223828311.12
80%34791.0213.60235232610.66
90%40581.1617.3025574159.77
100%48791.423.0027985528.84
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%12960.453.2013637716.8887
(Umgebungs
temperatur:
27.6℃)
42%14160.483.6014198616.39
44%15090.53.9014549416.12
46%16540.554.40150110615.66
48%17280.564.70155411315.32
50%18330.65.20161012514.69
52%20060.655.80165213914.41
54%21280.686.30169815114.07
56%22430.726.90175616613.54
58%23570.777.60180418212.92
60%24860.798.00184919212.95
62%26120.828.60188420612.66
64%27070.849.10194121812.39
66%28620.889.80198923512.17
68%29950.9210.50202025211.88
70%31420.9811.50207127611.38
75%34691.0613.20218831710.95
80%37741.1515.20228436510.35
90%45361.3419.8024844759.55
100%53781.6126.2027126298.55
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%15510.543.8013219117.01103
(Umgebungs
temperatur:
29.5℃)
42%16840.594.30137410316.32
44%17660.64.60141811016
46%18500.635.00145712015.42
48%19910.695.70151313714.55
50%21320.736.20156014914.33
52%22560.766.70160316114.03
54%24200.817.40166317813.63
56%25360.847.90169919013.38
58%26760.878.50174320413.12
60%28160.919.20179322112.75
62%29230.949.80183823512.43
64%3097110.70188625712.06
66%32291.0511.50192427611.7
68%33341.0712.10196729011.48
70%34751.1112.90200731011.22
75%39171.2415.40212037010.6
80%42371.3317.50220442010.09
90%50201.5522.8023835479.17
100%59121.8329.7025737138.29

12S

(48V)

T-MOTOR

P22*6.6”

CF

40%17020.463.30292515810.7456
(Umgebungs
temperatur:
29.1℃)
42%18390.53.70301717810.35
44%19870.524.00313419210.35
46%21210.554.40323421110.04
48%22670.574.8033402309.84
50%23760.65.2034312509.52
52%25110.625.6035312699.34
54%27170.696.3036593028.98
56%28790.716.8037653268.82
58%30220.737.2038403468.74
60%32180.787.9039843798.49
62%33970.828.6040744138.23
64%35380.859.2041884428.01
66%36960.889.8042754707.86
68%38260.910.3043334947.74
70%39670.9210.8044275187.65
75%44391.0212.8046866147.22
80%48791.0814.4048866917.06
90%59211.3219.6053739416.29
100%72431.6226.50592412725.69

U8II

KV190

6S

(24V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%16620.544.80163211514.4395
(Umgebungs
temperatur:
27.3℃)
42%18060.585.40170913013.94
44%19510.626.00174514413.55
46%21340.686.80182816313.08
48%22540.697.20189217313.04
50%24010.758.10195319412.35
52%25660.88.90202221412.01
54%27740.8710.00209324011.56
56%28920.8810.50214425211.48
58%30810.9411.60221027811.07
60%32080.9712.40225229810.78
62%33891.0313.50231232410.46
64%35021.0414.10235833810.35
66%36231.0815.00239436010.06
68%38011.115.80244137910.02
70%39341.1617.0024974089.64
75%43761.2519.6026204709.3
80%48161.3622.6027765428.88
90%55631.5629.0029726967.99
100%67611.8838.7032489297.28
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%18790.645.60161613413.98HOT
(Umgebungs
temperatur:
27.9℃)
42%20350.686.20166214913.68
44%21730.736.90172216613.12
46%23280.757.50177518012.93
48%24860.88.30182819912.48
50%26270.859.10189921812.03
52%28120.899.90195523811.84
54%29610.9310.70200825711.53
56%31951.0112.00207328811.09
58%33441.0613.00212931210.72
60%35021.1314.20217434110.28
62%36691.1314.70222335310.4
64%38331.2116.2022863899.86
66%40051.2417.1023484109.76
68%42141.318.4024004429.54
70%43651.3419.5024324689.33
75%47821.4422.5025415408.86
80%51841.5325.4026626108.5
90%60261.7332.2028667737.8
100%73342.1343.70312510496.99
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

U8II德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com