T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

V13L KV65 24S Brushless Big Vtol Drone Motor

$859.00

Verfügbare Bonuspunkte: 859 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 859 Bonuspunkte

KV :
  • KV65
Kaufmenge Anzahl :

$859.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV-Wert65Motorgrößeφ144.2*78.1mm
WellendurchmesserIN20 OUT12Motorgewicht(inkl. Draht)1680g
Leerlaufstrom (20V)3ASchlitzpolstruktur42N38P

Interphase-
Innenwiderstand

26±2mΩ

Spezifikation de
sAnschlusskabels

Lackdraht gerade
heraus 150mm

Staub- und
Wasserschutzklasse

IPX5Nennbetriebsspannung(Lipo)24S, Maximale 104V
Maximalstrom (15s)190AEmpfohlener PropellerVZ42*16.5”
Maximale continu Leistung6000W

Empfohlener elektronische
rGeschwindigkeitsregler

THUNDER 200A 24S
Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spannung
(V)

Propeller

Gaspedal
drücken

Zugkraft
(g)

Dreh

moment
(N*m)

Strom
(A)

Drehzahl
(U/min)

Eingang
sleistung
(W)

Kraft

wirkung
(g/W)

Motor
temperatur
(℃)

V13L
KV65

100VVZ42*16.5”30%106735.2814.20192014167.5HOT
35%150117.2722.06228021856.9
40%204789.7934.24261033906.0
45%2664012.6949.93297049265.4
50%3064814.5661.22315060205.1
55%3702417.6283.95345081944.5
60%4190219.93104.333690101754.1
65%4410121.01113.653780110534.0
70%4618422.05123.563870119253.9
75%4838323.08135.213960130383.7
80%5026024.02147.274050141563.6
85%5241024.99160.684140154333.4
90%5405625.87175.084200166993.2
95%5545426.51194.054230183823.0
100%5475426.18195.814230185632.9
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 30 Seconde Motorbetrieb bei 75% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com