T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

V26*8.7-Prop-2PCS/PAIR

229.90

Verfügbare Bonuspunkte: 11000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 229 Bonuspunkte

• Attention:V series propeller is incompatible and can’t be used with T-MOTOR Quick-Attach-Detach propeller adapter now. Pls be free to talk us for customization solution if you need them on V propeller.
Kaufmenge Anzahl :

229.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

26-30-32-34工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellV26*8.7Gruppierungen
der Eigenschaften
Integrierter Propeller
Referenzgewicht
des Einzelstücks
76gVerpackungsgewicht183g
Durchmesser26ZollPackungsgrösse720*120*15mm
Steigung8.7ZollMaterialtechnikKohlefaser + Harz
Allgemeinsame
Zugkraft / Drehzahl
5~9Kg/3100~4100RPMEmpfohlene
maximale Zugkraft
/Drehzahl
16Kg/5400RPM
Betriebsumge
bungstemperatur
-40℃~65℃Lagertemperatur/
Luftfeuchtigkeit
-10℃~50℃/<85%
Verpackungsliste

26-30-32德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen

(1)Überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig,ob die Schrauben der Abdeckplatte angebracht sind und der Kohlefaserpropeller muss richtig installiert sein.

(2)Überprüfen Sie vor dem Start des Flugzeugs,ob der Kohlefaserpropeller beschädigt ist.Wenn es Schäden gibt,ersetzen Sie diese bitte rechtzeitig,da sonst die Gefahr eines Bruchs besteht.

(3)Wenn der Kohlefaserpropeller während des Gebrauchs herunterfällt oder von dem entsprechenden Aufprall getroffen wird,führt dies dazu,dass sich der Propeller verformt oder reiBt,ersetzen Sie den Propeller bitte rechtzeitig durch einen neuen.

(4)Esist verboten,die Propellerblätter gewaltsam zu ziehen,um eine Beschädigung zu vermeiden.Es ist verboten,dieses Produkt zu zerlegen.Wenn Sie dieses Produkt selbst zersetzen,kann die Sicherheitsleistung und andere Leistung dieses Produkts nicht garantiert werden.

(5)Berühren Sie den Kohlefaserpropeller nicht,wenn er sich dreht,da Sie sonst verletzt werden.Achten Sie besonders auf Installation und Verwendung.

(6)Vermeiden Sie während der Lagerung ätzende Gase und schädliche Umwelteinflüsse und lagern Sie diese nicht im Temperaturbereich von-10~50°C und im Feuchtigkeitsbereich vonüber 85%.Insbesondere sollte der Langzeitlagerung von Produkten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.