T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

V605 KV210 12S Vtol Brushless Drone Motor

149.99

Verfügbare Bonuspunkte: 7000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 149 Bonuspunkte

KV :
  • KV210
Kaufmenge Anzahl :

149.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Motormodell / KV-WertV505 KV260Temperaturbeständigkeit des MagnetenKlasse E 150℃
Motorabmessung (mm)Φ55.6*38.9

Silikondrahtspezifikation
x Länge (mm)

16AWG*600
Stator-Technologie

Rostschutzbehandlung, 180
℃hochtemperaturbeständige
Beschichtung

Temperaturbeständigkeit
des Lackdrahtes
Klasse C 220℃
Schlitzpol24N28PDruckwiderstand der Spule500V/5s

Motorwellendurchmesser
(mm)

IN:6 OUT:4Dynamischer
Auswuchtstandard des Rotors
≤5mg
LagertypImportiertes Lager 696ZZStaub- und WasserschutzklasseIP45
TesttypKV210Empfehlung für
Batterie (Lipo) / Spannung
12S(Einzelabschnitt
4.2V)/42-52V
Leerlaufstrom (18V)1.6AEmprohlener elekronischer
Geschwindigkeitsregler
FLAME 80A 12S V2.0
Maximalstrom (A)70A/Dauerhaft für 180sEmpfohlener PropellerV22*7.4
Maximale Leistung (W)3200W/Dauerhaft für 180sGewicht(g)340g(Gewicht mit
Draht 385g)
Innenwiderstand mit Draht(mΩ)48Packgewicht(g)550g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor-

temperatur
(℃)

V605
KV210

T-MOTOR
V22*7.4

40%47.9028980.737.213444345.388.3998℃
(Umgebungs

temperatur:

22℃)

42%47.8832000.808.203592392.668.15
44%47.8634640.869.093762435.107.96
46%47.8337220.9310.293908492.247.56
48%47.8040591.0211.564063552.317.35
50%47.7743851.0912.944226618.177.09
52%47.7546631.1614.124352674.426.91
54%47.7249951.2415.464488737.536.77
56%47.7052661.3116.764618799.586.59
58%47.6755251.3618.004734858.076.44
60%47.6357881.4419.464859927.066.24
62%47.6061531.5221.0649801002.586.14
64%47.5864551.6022.6151071075.706.00
66%47.5367711.6824.5152411164.965.81
68%47.4970491.7526.1953631243.965.67
70%47.4573831.8428.1154871334.045.53
80%47.2391082.2838.6960251827.494.98
90%46.95109172.8052.1665612448.724.46
100%46.60127613.2668.3070363182.624.01
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com