T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL1028

409.00

Verfügbare Bonuspunkte: 409 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 409 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

409.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

T-MOTOR VL1028

STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE

VL1028 KV190

Motor

V200A

Geschwindigkeitsregler

VZ29

Propeller

T-MOTOR VL1028

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam

Schnell (zweiter fester Propeller)

Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.

Kostensparend (adaptiver Propeller)

Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom automatisch anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.

Empfohlen

12S

Empfohlene
Spannung

28kg

Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse

45~50kg

Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)

Technische Zeichnung

VL1028工程图-德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL1028Isolationsgradvon Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ109.6*52.5mmDrahtspezifikation*LängeLackdraht 150mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeit von Lackdraht220℃
Polzahl des Steckplatzes24N28PDie Spule ist drucktolerant1000V/5s
MotorwellendurchmesserIN: 12 OUT: 10DynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤15mg
LagertypImportiertes Lager 6901Staub- und WasserschutzklasseIPX5
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse190*140*80mm
ModellVL1028KV (RPM/V)190
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SLeerlaufstrom (15V)3.8A
Interphase-Innenwiderstand(25℃)8mΩMaximaler Strom180A
Maximale Dauerleistung (180s)3200WBetriebsumge bungstemperatur-30℃~55℃
maximale Zugkraft25.6kgMotorgewicht(inkl. Draht)940g
Geschwindigkeitsregler Parameter
Maximale SpannungV200ASteuerungsmodusPWM/CAN
Maximaler Strom (10s)60VMethoden der
Kommunikation
DRONE CAN/UAV CAN
Maximaler Dauerstrom220A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Fester
Paddelmodus
Elektronischer stationärer Propeller
Standby-Leistung120A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung des
Encoders
Abgeschirmter Draht-24AWG-5C-420±10mm-M6 Flugzeugkopf
Bereich des
Gashebelhubs
≤50mAAusgangsleitungSilikondraht - Orange-14AWG-210±10mm
Aktualisierungsfrequenz
des Gashebels
1040~1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht - rot/schwarz-12AWG-1140±10mm
Ansprechgeschwindigkeit
des Gashebels
50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung-schwarz-OD4.2-5C-770±10mm-JP-3P*2-schwarz blank-grün,
gelb-grau
Ansprechgeschwindigkeit
des Gashebels
300msGewicht (inkl. Draht)495±10g
Propeller Parameter
Model No.VZ29*11 Zoll (736.6*279.4mm)Referenzgewicht des Einzelstücks95±5g
Test-Parameter In Excel exportieren


ModellGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(gf)
Dreh
-moment
(N·m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir
-kung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
VL1028 KV190
+
V200A 14S
+
VZ29*11
30%50.7833031.106.9822243559.32
/
(Umgebungs
temperatur:
25)
35%50.7846581.5310.7626135468.53
40%50.7862312.0215.7629968007.79
45%50.7579742.5822.06336511197.12
50%50.7398733.1729.75372215096.54
55%50.70118943.8238.95406719756.02
60%50.69140214.5049.71439725205.56
65%50.62162375.2262.23471131505.16
70%50.48184455.9476.32500338524.79
80%50.40207176.6892.57528646654.44
90%50.21251388.16132.46577666513.78
100%50.14263228.53148.07589674243.55
VL1028 KV190
+
V200A 14S
+
VZ29*11
30%44.4024670.845.51194524510.08
/
(Umgebungs
temperatur:
25)
35%44.3735071.178.4322873749.38
40%44.3646971.5412.2526225448.64
45%44.3760671.9717.1329587607.98
50%44.3675502.4423.19328110297.34
55%44.3391542.9430.36359513466.80
60%44.31108573.4938.79389717186.32
65%44.29126354.0648.53418821505.88
70%44.25145024.6559.72447026425.49
80%44.03183505.9086.72499138184.81
90%43.86225187.27123.52549054174.16
100%43.44254838.26172.47580474933.40
Achtung: Die Motortemperatur ist die Gehäusetemperatur für 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drosselklappe bei 44,4 V.
(Diese Daten wurden von der unabhängigen Plattform von T-MOTOR getestet und dienen nur als Referenz für die Modellauswahl. Das endgültige Auslegungsrecht liegt bei T-MOTOR. )

Verpackungsliste

VL1028包装清单德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com