T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL1032

¥3099.00

可用积分: 3099 积分 赠送积分: 3099 积分

购买数量 :

¥3099.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL1032

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL1032 KV180

电机/MOTOR

V200A

电调/ESC

G30

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL1032

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

32kg

单轴最大拉力

50~55kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

           VL1032工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL1032磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ109.6*56mm线规格*长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 12 OUT: 10转子动平衡标准≤15mg
轴承型号进口6901轴承防护等级IPX5
离心式散热方式是包装尺寸190*140*80mm
型号VL1032KV (RPM/V)180
推荐电池12S空载电流 (15V)4.6A
内阻(25℃)6.5mΩ最大电流200A
最大持续功率 (180s)2537W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力31.7kg电机重量(含线)1090g
电调参数
型号V200A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)220A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流120A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-420±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-14AWG
-210±10mm
油门行程范围1100-1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-12AWG
-1140±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-770±10mm-JP-3P*2
-黑空白-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)495±10g
桨叶参数
型号G30*10.5英寸 (762*266.7mm)单片重量97±5g
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
VL1032 KV180
+
V200A 14S
+
G30*10.5
40%45.0059772.0415.9526287188.3377
(环境温度:25)
42%44.9566562.2518.3127548238.09
44%44.9073382.4820.8528819367.84
46%44.8679602.6923.50300910547.56
48%44.8186962.9426.50313111887.32
50%44.7894203.1929.72324913317.08
52%44.75101243.4333.02336914786.85
54%44.71109793.7136.81348316466.67
56%44.66116963.9640.50359618096.47
58%44.61125204.2444.62370619906.30
60%44.55133244.5148.96381321816.11
62%44.49141514.7953.52391823815.94
64%44.43149065.0758.12402125825.78
66%44.36156965.3563.00412027955.61
68%44.31164905.6268.11422030185.46
70%44.25172415.9073.31431832445.32
80%44.11212797.33103.16476345504.68
90%44.63253178.76140.00515762484.05
100%43.322927510.21192.07551983213.52
VL1032 KV180
+
V200A 14S
+
G30*10.5
40%50.4976862.6120.02296710117.6177
(环境温度:25)
42%50.4585402.9023.03310711627.35
44%50.4193113.1626.11324413167.07
46%50.37101813.4629.60338114916.83
48%50.32110783.7633.33351216776.61
50%50.27120034.0737.34364118776.39
52%50.21128544.3741.44376820816.18
54%50.15137844.6945.93389123035.99
56%50.08147115.0150.66401025375.80
58%49.99156895.3655.84413127915.62
60%49.94166545.6761.00424430465.47
62%49.88175616.0066.40435733125.30
64%49.80184786.3271.95446535835.16
66%49.74193736.6577.78457038695.01
68%49.69203506.9984.05466941764.87
70%49.65212517.3190.37476744874.74
80%49.49257458.93125.79521362254.14
90%49.522992410.46170.12558884233.55
100%48.513176611.11201.10572997563.26
注意:电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

  VL1032包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com