T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL1180 KV60

$949.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 949 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$949.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

VL1180 detail1
STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE
VL1180
KV60
Motor
VL300A
Geschwindig
-keitsregler
VZ45
Propeller
VL1180 detail2
Die festen Ruder sind
schnell und sparsam
Schnell (zweiter fester Propeller)
Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.
Kostensparend
(adaptiver Propeller)
Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.
*The power consumption of propeller locking of the motor is approximately 10W.
VL1180 detail3
IP45
Ein neu hinzugefügtes staubdichtes Netz in Kombination mit der optimierten Motorstruktur hat die IP-Schutzart auf IP45 erhöht, wodurch das Eindringen von Staub wirksam verhindert und die Isolationsleistung und Lebensdauer der Wicklung gewährleistet werden.
VL1180 detail4
Echtzeitüberwachung der
Temperaturrückführung
Selbst unter hoher Belastung ist der Motorbetrieb stabil und kontrollierbar.
Empfohlen
24S
Empfohlene
Spannung
88kg
Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse
140~150kg
Compound-Wing
Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)
Technische Zeichnung

VL1180工程图-德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL1180 KV60Isolationsgrad
von Lackdraht
180℃
Ausmaß des MotorsΦ120.5*96mmDrahtspezifikation*
Länge
Lackdraht 150mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeit
von Lackdraht
200℃
Polzahl des
Steckplatzes
36N40PDie Spule ist
drucktolerant
1000V/5s
Motor
wellendurchmesser
IN: 17Dynamischer
Auswuchtstandard
des Rotors
≤20mg
LagertypImportiertes Lager 6903Staub-und
Wasserschutzklasse
IPX5
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse242*152*132mm
ModellVL1180KV (RPM/V)60
Nennbetriebsspannung
(LiPo)
24SLeerlaufstrom (25V)4.2A
Interphase-
Innenwiderstand (25℃)
14mΩMaximaler Strom254A
Maximale
Dauerleistung (180s)
4500WBetriebsumge
bungstemperatur
-30~55℃
Maximale Zugkraft88kgMotorgewicht
(Inkl. Draht)
2680g
Geschwindigkeitsregler Parameter
Maximale SpannungVL300A 24SSteuerungsmodusPWM/CAN
Maximaler Strom (10s)108VMethoden der
Kommunikation
CAN
Maximaler Dauerstrom300A (Offene umgebung
und temperatur≤60℃)
Fester
Paddelmodus
Elektronischer stationärer Propeller
Standby-Leistung150A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung des
Encoders
M6-4 Flugzeugkopf-465±10mm
Bereich des
Gashebelhubs
≤15mAAusgangsleitungSilikondraht-schwarz-7AWG-290±10mm
Aktualisierungsfrequenz
des Gashebels
1100~1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht-rot/
schwarz-7AWG-1950±15mm
Ansprechgeschwindigkeit
des Gashebels
50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung-
schwarz-OD4.2-5C-
2030±15mm-JR-3P*2
Ansprechgeschwindigkeit
des Gashebels
300msGewicht (ohne Kabel)825g
Propeller Parameter
Model No.VZ45*18 Zoll (1143*457.2mm)Referenzgewicht
des Einzelstücks
320g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelZugkraft
(gf)
Dreh-
moment
(N·m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
VL1180 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
88.830%148957.8117.99168015929.36165
(Umgebungs
temperatur: 25)
35%2008910.5427.47198024348.25
40%2504913.1837.84219033437.49
45%2999415.8749.59243043846.84
50%3512618.6062.60258655296.35
55%4004221.2976.70276367685.92
60%4503123.9891.75294380595.59
65%5020626.91109.22306695845.24
70%5642530.39130.143246114904.91
75%6192933.51151.103393133264.65
80%6725336.56172.963516152384.41
85%7011738.26186.023603163514.29
90%7484540.97208.043696183054.09
95%7855343.25228.283791200963.91
100%8068144.47239.963840211173.82
VL1180 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
10030%189069.9722.97189022978.23/
35%2550613.4935.03219035087.27
40%3165316.9348.40243348346.55
45%3778620.1662.92268362926.01
50%4385623.5378.91289178575.58
55%4987226.7496.45308495705.21
60%5622330.32116.543264116254.84
65%6265633.92138.243444137774.55
70%6873137.41160.883552159554.31
75%7434940.76185.163702183684.05
80%7913643.54207.413816205693.85
85%8235745.48222.493888221713.71
90%8661047.82244.103979242863.57
100%8807548.77254.694017253853.47
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Spulentemperatur des Motors, der 10 Minuten lang bei einer Spannung von 88.8 V und einer Zugkraft von 40 kg läuft.
(Diese Daten wurden von der unabhängigen Plattform von T-MOTOR getestet und dienen nur als Referenz für die Modellauswahl. Das endgültige Auslegungsrecht liegt bei T-MOTOR. )
Verpackungsliste

VL1180-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com