T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VL6011

$139.00

Verfügbare Bonuspunkte: 139 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 139 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$139.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

T-MOTOR VL6011

STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE

VL6011 KV180

Motor

V60A

Geschwindigkeitsregler

VZ22

Propeller

T-MOTOR VL6011

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam

Schnell (zweiter fester Propeller)

Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.

Kostensparend (adaptiver Propeller)

Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom automatisch anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.

Empfohlen

12S

Empfohlene
Spannung

10.5kg

Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse

15~18kg

Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)

Technische Zeichnung

6011德.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellVL6011Isolationsgrad von Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ67.2*38.4mmDrahtspezifikation* LängeSilikondraht16# 600mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht220℃
Polzahl desSteckplatzes24N28PDie Spule istdrucktolerant1000V/5s
MotorwellendurchmesserIN: 6 OUT: 4DynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤10mg
LagertypImportiertes Lager 696Staub- undWasserschutzklasseIPX5
ZentrifugalkühlmodusYESPackungsgrösse126*103*51mm
ModellVL6011KV (RPM/V)180
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SLeerlaufstrom (10V)1.1A
Interphase-Innenwiderstand(25℃)80mΩMaximaler Strom55A
MaximaleDauerleistung (180s)2450WBetriebsumgebungstemperatur-30℃~55℃
maximale Zugkraft10.1kgMotorgewicht(inkl. Draht)300g
Geschwindigkeitsregler Parameter
ModellV60ASteuerungsmodusPWM/CAN
Maximale Spannung60VMethoden derKommunikationDRONE CAN/UAV CAN
Maximaler Strom (10s)60A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)FesterPaddelmodusElektronischer stationärer Propeller
Maximaler Dauerstrom30A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung)Leitung desEncodersAbgeschirmter Draht
- Schwarz -24AWG-5C
-300±10mm-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAAusgangsleitungSilikondraht - Orange
-16AWG-60±10mm
Bereich desGashebelhubs1100-1940us (Fest)EingangsleitungSilikondraht - rot/schwarz
-14AWG-160±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungAbgeschirmte Leitung
-schwarz-OD4.2-5C-300
±10mm-JP-3P*2-schwarz blank-grün, gelb-grau
Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels300msGewicht (inkl.Draht)85g
Propeller Parameter
Model No.VZ22*7.4 Zoll (558.8*188.0mm)Referenzgewichtdes Einzelstücks45±2g
Test-Parameter In Excel exportieren


ModellGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(gf)
Dreh
-moment
(N·m)
Strom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Leistung
(W)
Kraftwir
-kung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
VL6011 KV180
+
V60A 12S
+
VZ22
30%51.0010250.271.6621318512.08/
(Umgebungs
temperatur:
25)
35%50.9914450.372.54250813011.16
40%50.9919360.483.74288019110.15
45%50.9624980.625.2532512689.34
50%50.9831380.787.1836243668.58
55%50.9838450.959.5339904867.91
60%50.9646181.1412.4143536327.30
65%50.9654801.3515.9147158116.76
70%50.9364031.5720.05507610216.27
80%50.8885112.0931.18580315865.37
90%50.8697562.4038.95618119814.93
100%50.86104642.5844.18638222474.66
VL6011 KV180
+
V60A 12S
+
VZ22
30%44.587990.221.3518926013.25/
(Umgebungs
temperatur:
25)
35%44.5911230.302.0522239112.28
40%44.5815080.392.98255113311.35
45%44.5719440.504.17287718610.47
50%44.5724240.615.6632012529.61
55%44.5629670.747.4635253328.93
60%44.5535660.899.6738464318.28
65%44.5542171.0512.3341665497.68
70%44.5849241.2115.4344816887.16
80%44.5365051.6023.42511210436.24
90%44.5083582.0634.54574715375.44
100%44.43102922.5449.30633221914.70
Achtung: Die Motortemperatur ist die Gehäusetemperatur für 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drosselklappe bei 44,4 V.
(Diese Daten wurden von der unabhängigen Plattform von T-MOTOR getestet und dienen nur als Referenz für die Modellauswahl. Das endgültige Auslegungsrecht liegt bei T-MOTOR. )

Verpackungsliste

VL6011包装清单德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com