T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VZ45*18

$469.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 469 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$469.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

vz detail1

VZ-SERIE
-VTOL-PROPELLER

Überwinden Sie die Leistungsgrenzen herkömmlicher Multirotor-Propeller. Die Propeller der VZ-Serie bieten überlegene Leistung, Langlebigkeit und ein leichtes Design für VTOL-Anwendungen

Was braucht ein
VTOL-Propeller?

Hohe Festigkeit, hohe Steifigkeit und leichtes Design

Hohe Festigkeit

Hält enormen Zentrifugalkräften und manöverbedingten Wechselbelastungen bei hohen RPM stand und verhindert so Strukturversagen

Hohe Steifigkeit

Gewährleistet einen sicheren Abstand zwischen den Blattspitzen in kompakten Layouts, unterdrückt aeroelastische Verformungen und verhindert Flattern

Leichtes Design

Reduziert das Trägheitsmoment, um eine schnelle Schubreaktion und eine höhere Bandbreite für die Lageregelung des Flugsteuerungssystems zu erreichen

Überlegenes aerodynamisches Design

Die einzigartigen zwei Betriebsmodi von VTOL–vertikaler Start/Landung und Reiseflug – erfordern neue Propellerfunktionen

Vertikale Start-und Landephase

Erfordert hohen Schub und hohe Leistung und stellt höchste Anforderungen an die Auftriebsleistung der Propellerscheibe innerhalb einer begrenzten Blattfläche

Reiseflugphase

Wenn der Propeller nicht mehr rotiert, muss der Profilwiderstand minimiert werden, um den Energieverbrauch zu senken und eine „heimliche” Effizienz mit geringem Widerstand zu erreichen

Übergangsstabilität:
Widerstand gegen komplexe Strömungsfeldstörungen

Die extremen Herausforderungen durch hohen Anstellwinkel, niedrige Geschwindigkeit und instabile Strömungsfelder in Verbindung mit der unzureichenden Festigkeit und schlechten Übergangsstabilität herkömmlicher Blätter machen diesen Bereich zu einer unfallträchtigen Zone

Instabile Strömungsfelder bei hohem Anstellwinkel

Das Flugzeug fliegt mit hohen Anstellwinkeln und niedrigen Geschwindigkeiten in einer extrem komplexen Strömungsumgebung

Asymmetrischer Luftstrom

Ein signifikanter Winkel zwischen der einströmenden Strömung und der Drehachse verursacht einen asymmetrischen Luftstrom, der in die Propellerscheibe eintritt

Starke periodische Schwankungen

Die lokalen Kräfte auf das Blatt schwanken pro Umdrehung drastisch, was zu Flattern und erheblichen Schubschwankungen führt

Um den Herausforderungen herkömmlicher Propeller in VTOL-Anwendungen (Vertical Takeoff and Landing Mode) zu begegnen

führen wir die Propeller der VZ-Serie ein

Technische Merkmale der Propeller der VZ-Serie

Fortschrittliche Verbundwerkstoffe und ein außergewöhnliches aerodynamisches Design sorgen in Synergie für eine gleichbleibend effiziente, zuverlässige und kontrollierbare Leistungsabgabe

Biege-und torsionsbeständiges Layup-Design

Leichtes, hochfestes Kernmaterial erhöht effektiv die Steifigkeit und kontrolliert gleichzeitig das Gesamtgewicht

Prepreg- Formpressverfahren für integrierte Formgebung

Die Produktporosität liegt unter 1 %, was eine stabile und zuve

PMI-Schaumkern

Leichtes, hochfestes Kernmaterial erhöht effektiv die Steifigke

30%

Biegefestigkeit

Deutlich verbesserte Schlagfestigkeit und Verformungsbeständigkeit für höhere Haltbarkeit unter komplexen Betriebsbedingungen

20%

Torsionssteifigkeit

Optimierte Kraftübertragungseffizienz reduziert Energieverluste während des Betriebs

Optimierung der Blattwurzel: Sicherheitsredundantes Design

Die Dicke der Blattwurzel wurde optimiert, um strukturelle Redundanz zu gewährleisten und gleichzeitig die Belastung der Verbindungsbolzen zu reduzieren

V30 Propeller

VZ30 Propeller

Aerodynamische Priorität: Entwickelt für hohen VTOL-Schub

Spezielle Tragfläche mit hohem Auftriebs- Widerstands-Verhältnis

Optimiert für VTOL-Bedingungen zur Verbesserung des maximalen Auftriebskoeffizienten

Reiseschaufelform mit geringem Luftwiderstand

Verbesserte aerodynamische Schaufelgrenzen reduzieren den Reise

Spezielle Schaufelspitze

Das optimierte Spitzendesign schwächt die Wirbelstärke und verb

Maßgeschneiderter VTOL-Propellerservice: 10 bis 100 Zoll

Unterstützt die präzise Anpassung an verschiedene Steigungsspezifikationen und Motoren.Die vollständige interne Forschung und Entwicklung gewährleistet eine stabile und kontrollierbare Qualität

Aerodynamisches/ strukturelles Design

Formenbau

Verbundformung

Prüfung und Validierung

① Die Abbildungen und Produktdarstellungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

② Die Daten zur Verbesserung der Biegefestigkeit und Torsionssteifigkeit stammen aus Vergleichstests zwischen den Propellern der VZ-Serie und den Propellern der G-Serie.

③ Die Daten zur Verringerung der Bolzenschubkraft stammen aus Simulationsvergleichen zwischen den Befestigungsbolzen für Propeller der VZ-Serie und denen für Propeller der V-Serie.

④ Die oben aufgeführten Testdaten wurden unter bestimmten Bedingungen mit Geräten in unserem firmeneigenen Labor ermittelt. Die tatsächlichen Daten und Parameter können je nach Testumgebung, Plattform, Software und anderen Faktoren leicht variieren.

Technische Zeichnung

VZ45x18-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Durchmesser (Inch)45(1148.9mm)MaterialKohlefaserverbundwerkstoff auf Harzbasis + PMI-Schaumkern
Steigung (Inch)18(457.2mm)OberflächenbehandlungMatt
Durchschnittliches Gewicht pro Blatt (g)285TypEinteiliger gerader Propeller
Empfohlene maximale RPM (RPM)3380AnwendungVTOL-Starrflügel-UAVs, Multikopter-Modus
Empfohlene maximale Schubkraft (kg)60Anschlüsse und AbmessungenFlanschbefestigung, Ø 11 mm Mittelloch, Ø 34 mm Lochkreis, mit 6x Ø 5 mm Befestigungslöchern
Extreme RPM (RPM)3780EmpfehlungenEmpfohlene Lösung:VL1180 KV60+VL300A/VL1380 KV60+VL300A
Extreme Schubkraft (kg)75

Test-Parameter In Excel exportieren
Umgebungstemperatur 22 °C
Höhe 25 m
Drehzahl
(RPM)
Drehmoment
(N·m)
Zugkraft
(gf)
Ausgangsleistung
(W)
Kraftwirkung
(gf/W)
vz45x18-draw.png9802.765122282.9718.10
11803.857303475.4315.36
13805.189919749.1713.24
15806.77129691119.6711.58
17808.60164551602.4110.27
198010.67203752212.899.21
218012.99247312966.588.34
238015.56295223878.987.61
258018.38347474965.557.00
278021.44404086241.806.47
298024.75465047723.206.02
318028.30530349425.235.63
338032.106000011363.395.28
358036.156740013553.154.97
378040.457523616010.004.70
Wichtige Hinweise
Die Daten können aufgrund von Faktoren wie Ausrüstung, Methodik und Umgebung unter verschiedenen Prüfstandards variieren.
Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Befestigungslöchern des Propellers und den Motoren sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.
Verpackungsliste

VZ45x18-pack-de.png

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com