T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

XU10-X

$481.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 481 Bonuspunkte

Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • XU10-X KV100+ALPHA 60A 12S
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$481.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

XU10

NEUES MODULARES DESIGN, NEUE TECHNOLOGIE

Hierbei handelt es sich um ein modulares Antriebssystem, das speziell für Mehrrotor-Drohnen entwickelt wird. Es integriert den T-MOTOR und den FOC-Regler.

XU10

Motor:

XU10 KV100

Elektronischer Geschwindigkeitsregler:

ALPHA 60A 12S V1.2

Polymer-Propeller:

G28*9.2 / G29*9.5 / G30*10.5

XU10

Hohe Wartbarkeit reduzierte Wartungskosten für den Benutzer

Der Motor und der Regler können über die Stecker-struktur zerlegt werden was die Installation erleichtert und eine hohe Wartungsfreundlichkeit bietet.

XU10

Intelligent und effizient

X verwendet einen elektronischen Drehregler, der auf dem FOC -Antriebssystem (Sinus) basiert.Der intelligente Algorithmus macht die Motorsteuerung effizient, genau und stabil, um den Anwendung -sanforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.
(Der T-MOTOR-Rechteckwellenregler kann individuell angepasst werden.)

XU10

LED willkürliches Schalten

Hall-Sensor, LED-Farbenwechselung mit irgendeinem Magneten

XU10

Einfache Installation

Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine komplizierte Installation erforderlich.

XU10

Steckverbinder

Speziell entwickelter vergoldeter Stromanschluss Hervorragende Stromleitung (Nennstrom 40 A) Außergewöhnliche Haltbarkeit

Technische Zeichnung

XU10-X.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellXU10-X KV100Leitungslänge630mm
größe144.3*98.6*75.4mmgewicht (Inkl. Draht)705g
Schlitzpolstruktur36N42PWellendurchmesser15mm
Leerlaufstrom (24V)1.1ANennbetriebsspannung(LiPo)12S
Maximalstrom (180s)30AEmpfohlener ElektronischerGeschwindigkeitsreglerALPHA 60A 12S V1.2
Maximale Leistung(180s)1400WEmpfohlener PropellerG28*9.2/G29*9.5/G30*10.5
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung (V)PropellerGaspedal drückenZugkraft (gf)Dreh
moment (N·m)
Strom (A)Drehzahl (U / min)Eingangsleistung (W)Kraft
wirkung (gf / W)
Motor
temperatur
(℃)
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G28*9.2
40%15650.512.43162511613.4168
(Umgebungs temperatur:
25)
45%19520.633.22180815412.65
50%23940.774.18199120011.95
55%28550.915.29217225311.27
60%33451.066.59234931510.60
65%38511.228.03252538410.04
70%43761.399.6726974629.47
75%49811.5811.6128645549.00
80%55961.7713.7030296538.57
85%62261.9716.0331897638.16
90%68862.1718.5533458827.81
95%74942.3620.9934829967.52
100%78102.4622.26354210567.40
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G29*9.5
40%18200.632.84161613613.3872
(Umgebungs temperatur:
25)
45%22740.773.76179618012.60
50%27680.944.91197423511.76
55%33031.116.23215129811.07
60%38771.37.77232637210.43
65%44811.59.5624934579.81
70%51011.711.5726575529.24
75%57691.9213.7828196578.78
80%64612.1416.2529757748.35
85%71592.3718.9031258987.97
90%78552.621.75327010327.61
95%84662.824.45339411597.31
100%87802.925.87345412257.17
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G30*10.5
40%21820.773.37159816113.5278
(Umgebungs temperatur:
25)
45%26790.944.48177321412.51
50%32761.145.84194627911.74
55%38821.357.40211635410.98
60%44741.569.24228544110.15
65%51771.811.3224445409.59
70%59212.0513.7526006559.04
75%66772.3116.3527507788.59
80%74132.5719.1728949108.15
85%81582.8222.17303210517.77
90%89023.0825.40316312017.41
95%95753.3128.36327113397.15
100%98953.4229.93332314127.01
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)