T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

XU8-X Combo Pack Type 6S/12S (Integrated Propulsion System)UAV Motor

$420.00

Verfügbare Bonuspunkte: 420 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 420 Bonuspunkte

• schnell und bequem
• Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine aufwändige Installation erforderlich
• Ein kompletter Satz, perfekte Kompatibilität und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Modulares Antriebssystem
Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • XU8 KV150+Alpha 60A 6S
  • XU8 KV190+Alpha 60A 6S
  • XU8 KV85+Alpha 60A 12S V1.2
  • XU8 KV100+Alpha 60A 12S V1.2
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$420.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

New Modularization New Technology

Neues modulares Design,
neue Technologie

Hierbei handelt es sich um ein modulares Antriebssystem,
das speziell für Mehrrotor-Drohnen entwickelt wird.
Es integriert den T-MOTOR und den FOC-Regler.


XU8-X

Higher Maintainability Lower Maintenance Cost

Hohe Wartbarkeit,
reduzierte Wartungskosten
für den Benutzer

Der Motor und der Regler können über die Stecker-struktur zerlegt werden, was die Installation erleichtert und eine hohe Wartungsfreundlichkeit bietet.

Optimierte Wärmeableitung

Система центробежного охлаждения, улучшенное отведение тепла Температура ниже на 25°C по сравнению с аналогичными моторами.

Optimization Cooling
Intelligent & Efficiency

Intelligent und effizient

X verwendet einen elektronischen Drehregler, der auf dem FOC-Antriebssystem (Sinus) basiert. Der intelligente Algorithmus macht die Motorsteuerung effizient, genau und stabil, um den Anwendungsanforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden. (Der T-MOTOR-Rechteckwellenregler kann individuell angepasst werden.)

Hohe Drehzahl, hoher Wirkungsgrad und starke Zugkraft

X·Carbon ist eine Art Polymer-Faltpropeller mit hohem Wirkungsgrad, hoher Drehzahl und starker Zugkraft, und wird vom T-MOTOR-Team mit
patentierter Technologie entwickelt wurde.

(Standardmäßig ist Standard X · Carbon-Propeller ausgestattet, andere Propeller von T-MOTOR können optional ausgestattet werden)


High RPM, High Efficiency, Strong Power

LED willkürliches Schalten

Hall-Sensor, LED-Farbenwechselung mit irgendeinem Magneten

Convenient installation. Ready to use without complex installation!

Einfache Installation

Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine komplizierte Installation erforderlich.

Technische Zeichnung

XU8工程图德语.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellXU8-X KV85Leitungslänge600mm
größe134.6*87.1*70.5mmgewicht (inkl. Draht)490g
Schlitzpolstruktur36N42PWellendurchmesser8mm
Leerlaufstrom (24V)0.8ANennbetriebsspannung(Lipo)12S
Interphase-Innenwiderstand225±5mΩStaub- undWasserschutzklasseIP45
Maximalstrom (180s)19.1AEmpfohlener ElektronischerGeschwindigkeitsreglerALPHA 60 12S V1.2
Maximale Leistung(180s)910WEmpfohlener PropellerMF2815
ModellXU8-X KV100Leitungslänge600mm
größe134.6*87.1*70.5mmgewicht (inkl. Draht)485g
Schlitzpolstruktur36N42PWellendurchmesser8mm
Leerlaufstrom (24V)0.9ANennbetriebsspannung(Lipo)12S
Interphase-Innenwiderstand170±5mΩStaub- und WasserschutzklasseIP45
Maximalstrom (180s)29.3AEmpfohlener ElektronischerGeschwindigkeitsreglerALPHA 60 12S V1.2
Maximale Leistung(180s)1400WEmpfohlener PropellerMF2815
ModellXU8-X KV150Leitungslänge600mm
größe134.6*87.1*70.5mmgewicht (inkl. Draht)485g
Schlitzpolstruktur36N42PWellendurchmesser8mm
Leerlaufstrom (24V)1.4ANennbetriebsspannung(Lipo)12S
Interphase-Innenwiderstand85±5mΩStaub- undWasserschutzklasseIP45
Maximalstrom (180s)29.7AEmpfohlener Elektronischer GeschwindigkeitsreglerALPHA 60 12S V1.2
Maximale Leistung(180s)710W/1270WEmpfohlener PropellerMF2815
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung (V)PropellerGaspedal drückenZugkraft (g)Dreh
moment (N * m)
Strom (A)Drehzahl (U / min)

Eingangsleistung
(W)

Kraft
wirkung (g / W)
Motor
temperatur
(℃)
XU8-X KV8512S(48V)T-MOTOR
G28*9.2” CF
40%14650.451.8015848616.96/
42%15720.482.0016319616.38
44%17170.532.30169211015.55
46%18520.582.60174812514.84
48%19970.62.90181013914.35
50%21400.663.20187215413.93
52%22560.683.40192816313.82
54%23780.713.70198817813.39
56%25280.774.10204719712.85
58%27570.844.60212422112.49
60%29570.95.10219024512.08
62%30270.915.30223225411.9
64%31710.955.70228727411.59
66%330716.20234929811.11
68%34481.046.60238431710.88
70%36621.087.10243934110.75
75%40431.178.20257039410.27
80%44681.289.5026804569.8
90%52481.4712.2029175868.96
100%63521.816.5032007928.02
T-MOTOR
G29*9.5” CF
40%16960.532.10154710116.83/
42%18290.592.40160711515.88
44%19590.632.70165413015.12
46%21190.683.00172014414.72
48%22480.693.20176715414.64
50%24120.783.70183717813.58
52%26100.814.00190619213.59
54%27590.864.40195821113.06
56%28850.894.70200122612.79
58%31931.015.50210026412.09
60%32851.035.80213927811.8
62%34291.076.20218429811.52
64%35611.096.50223631211.41
66%37401.157.10228534110.97
68%39531.287.70233237010.7
70%40941.268.20239439410.4
75%45171.399.5025064569.91
80%49611.4911.0026265289.4
90%58751.6914.0028586728.74
100%71302.0919.1031049177.78
XU8-X KV10012S(48V)T-MOTOR
G27*8.8” CF
40%19760.673.10191914913.28/
42%21300.713.40197216313.05
44%24300.824.10210819712.35
46%25040.854.40215421111.86
48%26600.894.80222123011.55
50%28940.975.40230225911.17
52%30901.025.90238128310.91
54%32811.086.50243931210.52
56%34391.116.90250233110.38
58%35931.157.40257335510.12
60%37741.197.9026353799.95
62%40261.298.8027204229.53
64%42201.329.3027734469.45
66%43651.359.8028234709.28
68%45321.4110.5028745048.99
70%46731.4311.0029385288.85
75%51291.5512.7030646108.41
80%56351.714.8032147107.93
90%67151.9719.2034949227.29
100%81642.4226.00377712486.54
T-MOTOR
G28*9.2” CF
40%22430.773.50189616813.35/
42%24010.823.90196418712.83
44%25550.854.20202020212.67
46%28810.995.10214424511.77
48%30081.015.40219025911.6
50%32311.086.00226828811.22
52%33701.166.70233932210.48
54%36241.217.20241534610.49
56%38031.257.70246237010.29
58%40331.338.5025404089.88
60%42011.358.9025814279.83
62%43531.49.5026474569.55
64%45931.4910.4026944999.2
66%47911.5311.0027555289.07
68%49881.5811.7028125628.88
70%51531.612.2028585868.8
75%56961.7614.3030026868.3
80%61711.8716.2031227787.94
90%73292.2121.40337910277.13
100%87162.7329.30370914066.2
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
XU8-X KV1506S(24V)T-MOTOR
G28*9.2” CF
40%11760.42.9013837016.9/
42%12370.413.1014447416.63
44%13530.443.5014978416.11
46%14650.483.9015459415.65
48%15610.514.30158710315.13
50%16480.524.60164011014.93
52%17850.575.20170812514.3
54%19050.65.60175013414.17
56%20060.636.10181114613.7
58%21530.676.70185616113.39
60%22270.687.00189916813.26
62%23340.717.50193818012.97
64%24500.748.10198419412.6
66%25490.778.60202320612.35
68%27260.859.60208223011.83
70%28770.8710.30213524711.64
75%31490.9411.80223828311.12
80%34791.0213.60235232610.66
90%40581.1617.3025574159.77
100%48791.423.0027985528.84
T-MOTOR
G29*9.5” CF
40%12960.453.2013637716.88/
42%14160.483.6014198616.39
44%15090.53.9014549416.12
46%16540.554.40150110615.66
48%17280.564.70155411315.32
50%18330.65.20161012514.69
52%20060.655.80165213914.41
54%21280.686.30169815114.07
56%22430.726.90175616613.54
58%23570.777.60180418212.92
60%24860.798.00184919212.95
62%26120.828.60188420612.66
64%27070.849.10194121812.39
66%28620.889.80198923512.17
68%29950.9210.50202025211.88
70%31420.9811.50207127611.38
75%34691.0613.20218831710.95
80%37741.1515.20228436510.35
90%45361.3419.8024844759.55
100%53781.6126.2027126298.55
T-MOTOR
G30*10.5” CF
40%15510.543.8013219117.01/
42%16840.594.30137410316.32
44%17660.64.60141811016
46%18500.635.00145712015.42
48%19910.695.70151313714.55
50%21320.736.20156014914.33
52%22560.766.70160316114.03
54%24200.817.40166317813.63
56%25360.847.90169919013.38
58%26760.878.50174320413.12
60%28160.919.20179322112.75
62%29230.949.80183823512.43
64%3097110.70188625712.06
66%32291.0511.50192427611.7
68%33341.0712.10196729011.48
70%34751.1112.90200731011.22
75%39171.2415.40212037010.6
80%42371.3317.50220442010.09
90%50201.5522.8023835479.17
100%59121.8329.7025737138.29
12S(48V)T-MOTOR
P22*6.6” CF
40%17020.463.30292515810.74/
42%18390.53.70301717810.35
44%19870.524.00313419210.35
46%21210.554.40323421110.04
48%22670.574.8033402309.84
50%23760.65.2034312509.52
52%25110.625.6035312699.34
54%27170.696.3036593028.98
56%28790.716.8037653268.82
58%30220.737.2038403468.74
60%32180.787.9039843798.49
62%33970.828.6040744138.23
64%35380.859.2041884428.01
66%36960.889.8042754707.86
68%38260.910.3043334947.74
70%39670.9210.8044275187.65
75%44391.0212.8046866147.22
80%48791.0814.4048866917.06
90%59211.3219.6053739416.29
100%72431.6226.50592412725.69
XU8-X KV1906S(24V)T-MOTOR
G28*9.2” CF
40%16620.544.80163211514.43/
42%18060.585.40170913013.94
44%19510.626.00174514413.55
46%21340.686.80182816313.08
48%22540.697.20189217313.04
50%24010.758.10195319412.35
52%25660.88.90202221412.01
54%27740.8710.00209324011.56
56%28920.8810.50214425211.48
58%30810.9411.60221027811.07
60%32080.9712.40225229810.78
62%33891.0313.50231232410.46
64%35021.0414.10235833810.35
66%36231.0815.00239436010.06
68%38011.115.80244137910.02
70%39341.1617.0024974089.64
75%43761.2519.6026204709.3
80%48161.3622.6027765428.88
90%55631.5629.0029726967.99
100%67611.8838.7032489297.28
T-MOTOR
G29*9.5” CF
40%18790.645.60161613413.98/
42%20350.686.20166214913.68
44%21730.736.90172216613.12
46%23280.757.50177518012.93
48%24860.88.30182819912.48
50%26270.859.10189921812.03
52%28120.899.90195523811.84
54%29610.9310.70200825711.53
56%31951.0112.00207328811.09
58%33441.0613.00212931210.72
60%35021.1314.20217434110.28
62%36691.1314.70222335310.4
64%38331.2116.2022863899.86
66%40051.2417.1023484109.76
68%42141.318.4024004429.54
70%43651.3419.5024324689.33
75%47821.4422.5025415408.86
80%51841.5325.4026626108.5
90%60261.7332.2028667737.8
100%73342.1343.70312510496.99
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)