V モータ組合せ表
| 電子式スピードコントローラー型番 | モータ型番 | 電圧 | プロペラ | 電動固定翼プロペラ |
| V40A 14S | U5 V2.0 KV400 | 6S | P17 | |
| U8 II KV85 | 12S | NS30 | |
| V60A 14S | VL5009 KV275 | 12S | VD17 | YES |
| VL6011 KV180 | 12S | P21 | YES |
| VL5005 KV410 | 6S | P18 | YES |
| U8II LITE KV100 | 12S | FA29.2 | |
| MN501S KV240 | 14S | P18 | |
| 12S | P15 | |
| 6S | G22 | |
| MN5008 KV340 | 7S | P18 | |
| U7 KV420 | 6S | P17 | |
| U8 II KV100 | 12S | G28 | |
| 12S | G29 | |
| U10 II KV100 | 12S | G30 | YES |
| MN601 KV320 | 7S | P21 | |
| MN605 KV170 | 12S | G22 | |
| MN805 KV120 | 12S | G30 | |
| U8 II KV190 | 7S | G24 | |
| U8 II KV150 | 8S | G28 | |
| 12S | G22 | |
| 14S | |
| U8 LITE KV150 | 13S | MF24 | |
| 6007 II KV320 | 6S | P18 | |
| MN601S KV170 | 12S | G22 | |
| MN605S KV170 | 12S | |
| MN705S KV125 | 12S | G27 | |
| MN1005 KV90 | 12S | G32 | |
| 14S | G30 | |
| MN8012 KV100 | 12S | |
| 14S | |
| U8LITE L KV110 | 12S | |
| MN505 KV380 | 6S | P18 | |
| V505 KV260 | 12S | P1758 | |
| V80A 14S | VL6013 KV210 | 12S | P22 | YES |
| VL7015 KV165 | 12S | G28 | YES |
| VL7015 KV190 | 12S | P24 | YES |
| VL8015 KV170 | 12S | G26 | YES |
| MN8017 KV120 | 12S | G30 | |
| 12S | FA30.2 | |
| U11 II KV120 | 12S | G29 | |
| V605 KV210 | 12S | V22&P21 | |
| MN705 KV125 | 12S | G27 | |
| MN705 KV220 | 12S | G22 | |
| MN805 KV150 | 12S | G28 | |
| MN805 KV170 | 12S | G26 | |
| P80 III KV100 | 14S | G32 | |
| 12S | |
| P80 III KV120 | 14S | G29 | |
| 12S | G30 | |
| V605S KV210 | G22 | |
| AT4130 KV300 | 6S | G20 | |
| AT5230 KV200 | 12S | G18 | |
| MN801S KV150 | 12S | G26 | |
| P60 KV170 | 12S | G22 | |
| AT4130 KV230 | 12S | 1712 | |
| V120A 14S | VL8018 KV180 | 12S | G26 | YES |
| U12 II KV120 | 12S | G30 | YES |
| V150A 14S | VL8022 KV140 | 14S | VZ42 | YES |
| VL8022 KV170 | 12S | VZ29 | YES |
| VL8020 KV170 | 12S | VZ28 | YES |
| V200A 14S | VL1028 KV190 | 12S | G28 | YES |
| VL1032 KV180 | 12S | G30 | YES |
| VL1035 KV150 | 14S | G32 | YES |
| V10 XL KV100 | 12S | VZ42 | |
| MN11015 KV85 | 12S | FA40 | |
| V60A 24S | U13 II KV65 | 24S | G32 | |
| V120A 24S | V13 L KV65 | 24S | G36 | |