T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL1040

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

VL1040 detail1
VLシリーズ
パワーシステム
VL1040
KV150
モータ
VL248A
電子式スピード
コントローラー
VZ32
プロペラ
VL1040 detail2
プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立
迅速 (秒で速やかプロペラ調整)
360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的に回避し、 固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、飛行安全性を向上 させることができます。
節エネ (プロペラピッチ調整)
外力の変化に応じて、ESCはに電流の大きさを調整してプロペラ調整トル クを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、省エネ効果を達成 することができます。
*モーターピッチ固定時の消費電力は約10W
VL1040 detail3
IP45
防塵ネットを新規追加し、最適化されたモーター構造と組み合わせることで、 IP保護等級をIP45にまで向上。粉塵の侵入を効果的に遮断し、巻線の絶縁性能と 使用寿命を保護します。
VL1040 detail4
温度フィードバック
リアルタイムモニタリング
高負荷の作動条件下でも、モーターの運転は安定して制御可能です。
推奨パラメータ
14S
推奨電圧
45.7kg
一軸最大引張力
65~70kg
コンポジット翼
推奨離陸重量 (4軸)


工程図

VL1040-draw-jp.jpg

基本仕様
モータ型番VL1040 KV150エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ107.2*64.8mmワイヤー仕様*長さエナメル線を150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの
耐温等級
200℃
極スロット数36N42Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 12OUT: 10回転子ダイナミックバ
ランス標準
≤20mg
ベアリング型番輸入6001ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ180*130*70mm
型番VL1040KV値150
運転規定電圧 (LiPo)14S無負荷電流 (15V)4.1A
交互内部抵抗 (25℃)8mΩ最大電流245A
最大持続電力 (180s)2900W使用環境温度-30~55℃
最大張力45kgモータ重量
(ケーブルを含む)
1100g
電子式スピードコントローラー仕様
型番VL248A 14S制御方式PWM/CAN
最大電圧63V通信方式CAN
最大電流 (10s)250A (オープン環境と温度≤60℃)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流125A (一定の放熱条件で)エンコーダ線M6-4航空ヘッド-450±10mm
待機電力消耗≤15mA出力線シリコーンワイヤー-黒-8AWG-240±10mm
アクセルストローク範囲1100~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤
/黒-8AWG-1920±15mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラッ
ク-OD4.2-5C-1980±
15mm-JP-3P*2
アクセル反応スピード300ms重量 (クープルを含む)455g
プロペラ仕様
型番VZ32*12 インチ (812.8*304.8mm)一枚の参考重量133g
テスト仕様
型番電圧
(V)
アクセル点張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL1040 KV150
+
VL248A 14S
+
VZ32*12
5030%56572.2413.4822246758.38109
(環境温度: 25)
35%74652.9319.6525389837.59
40%96923.7227.38284613717.07
45%120714.6036.69314418366.58
50%144725.5247.33343423686.11
55%171246.5260.29371430165.68
60%197077.5074.87398337435.26
65%225758.6091.76422945854.92
70%253399.66109.63446254744.63
75%2799210.70128.91468964344.35
80%3073311.79149.32489274534.12
85%3305012.71170.75506385123.88
90%3594513.82193.73524296483.73
95%3822614.78215.325389107223.57
100%3930015.20227.435471113293.47
VL1040 KV150
+
VL248A 14S
+
VZ32*12
6030%86573.3019.19266511527.51/
35%113584.3027.91303316756.78
40%143465.4238.73338823236.17
45%175886.6652.05373231235.63
50%209287.9367.47405840495.17
55%242999.2585.27436351114.75
60%2787410.65105.49464363194.41
65%3126911.96126.71490475874.12
70%3452713.26149.26514189353.86
75%3771814.52172.215347103023.66
80%4056115.69195.865524117103.46
85%4280016.64216.435660129323.31
90%4502217.57235.155778140573.20
100%4579717.84245.865812146953.12
注意:モーター温度は、電圧50V、推力20kg条件で、モーターを10分間運転した時のコイル温度です。
(このデータはT-MOTOR自社プラットフォームにおけるテストに基づくものであり、選定の参考としてのみ提供します。
最終的な解釈権はT-MOTORに帰属します。)
同梱リスト

VL1040-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com