T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL1165

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

VL1165 detail1
VLシリーズ
パワーシステム
VL1165
KV60
モータ
VL200A
電子式スピード
コントローラー
VA42
プロペラ
VL1165 detail2
プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立
迅速 (秒で速やかプロペラ調整)
360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的に回避し、 固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、飛行安全性を向上 させることができます。
節エネ (プロペラピッチ調整)
外力の変化に応じて、ESCはに電流の大きさを調整してプロペラ調整トル クを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、省エネ効果を達成 することができます。
*モーターピッチ固定時の消費電力は約10W
VL1165 detail3
IP45
防塵ネットを新規追加し、最適化されたモーター構造と組み合わせることで、 IP保護等級をIP45にまで向上。粉塵の侵入を効果的に遮断し、巻線の絶縁性能と 使用寿命を保護します。
VL1165 detail4
温度フィードバック
リアルタイムモニタリング
高負荷の作動条件下でも、モーターの運転は安定して制御可能です。
推奨パラメータ
24S
推奨電圧
66kg
一軸最大引張力
115~125kg
コンポジット翼
推奨離陸重量 (4軸)
工程図

VL1165-draw-jp.jpg

基本仕様
モータ型番VL1165 KV60エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ120.5*67.9mmワイヤー仕様*長さエナメル線を150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの
耐温等級
200℃
極スロット数36N40Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 15OUT: 12回転子ダイナミックバ
ランス標準
≤20mg
ベアリング型番輸入6002ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ282*172*80mm
型番VL1165KV値60
運転規定電圧 (LiPo)24S無負荷電流 (15V)2.9A
交互内部抵抗 (25℃)18mΩ最大電流180A
最大持続電力 (180s)3500W使用環境温度-30~55℃
最大張力66kgモータ重量
(ケーブルを含む)
1710g
電子式スピードコントローラー仕様
型番VL200A 24S制御方式PWM/CAN
最大電圧108V通信方式CAN
最大電流 (10s)200A (オープン環境と温度≤60℃)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流120A (一定の放熱条件で)エンコーダ線M6-4航空ヘッド-450±10mm
待機電力消耗≤15mA出力線シリコーンワイヤー-黒-8AWG-240±10mm
アクセルストローク範囲1100~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤
/黒-8AWG-1920±15mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラッ
ク-OD4.2-5C-1980±
15mm-JP-3P*2
アクセル反応スピード300ms重量 (クープルを含む)530g
プロペラ仕様
型番VZ42*16.5 インチ (1066.8*419.1mm)一枚の参考重量273g
テスト仕様
型番電圧
(V)
アクセル点張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL1165 KV60
+
VL200A 24S
+
VZ42*16.5
88.830%102404.7912.52183711139.20108
(環境温度: 25)
35%140076.4919.03212216928.28
40%175928.1626.38237123457.50
45%210519.7834.28260030506.90
50%2498411.5943.74281238906.42
55%2875513.3654.20301048215.96
60%3285215.2665.83320258525.61
65%3721217.2779.10338370315.29
70%4155819.3093.40355583025.01
75%4539321.10108.87369296584.70
80%4984423.27125.543854111344.48
85%5247524.49135.573935120214.37
90%5624426.33152.644067135294.16
95%5995128.13170.674184151233.96
100%6170429.01180.124243159643.87
VL1165 KV60
+
VL200A 24S
+
VZ42*16.5
10030%132176.0315.43205015458.55/
35%178318.1323.38236423417.62
40%2257210.3132.97264633036.83
45%2721412.4643.24289943306.28
50%3201714.6755.27313455375.78
55%3690016.9768.82335568925.35
60%4093418.8682.19351282294.97
65%4633221.4698.73372998734.69
70%5129823.90117.113921117074.38
75%5660026.44136.954084136884.14
80%6119128.70156.934222156783.90
85%6282229.52162.954276162773.86
90%6589330.83179.294352179113.68
100%6603231.08179.914371179713.67
注意:モーター温度は、電圧88.8V、推力30kg条件で、モーターを10分間運転した時のコイル温度です。
(このデータはT-MOTOR自社プラットフォームにおけるテストに基づくものであり、選定の参考としてのみ提供します。
最終的な解釈権はT-MOTORに帰属します。)
同梱リスト

VL1165-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com