T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VA20

$296.90

使用可能ポイント: 297 ポイント 進呈ポイント: 296 ポイント

購入数量 :

$296.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

VAシリーズ 統合型VTOL推進システム

まったく新しい一体型VTOL推進システム

VAシリーズ 統合型VTOL推進システム

2.5~6 kgクラスのVTOL UAVプラットフォームに対応

一体型アセンブリ設計

空力シェル、モーターベース、モーター、ESCを1つのユニットに統合し、標準的な丸型カーボンチューブに対応しています。モーターとESCは別々のゾーンに配置され、放熱を最適化し、相互の熱干渉を低減しています。

迅速な水平調整と簡単な取り付け

標準的なカーボンチューブインターフェースは、一般的な丸型カーボンチューブの仕様に対応しており、工具の要件を簡素化します。迅速な水平調整が可能で、内部ケーブル配線により飛行中の絡まりのリスクを低減します。

最適化された空力シェル設計

空力的に最適化された流線型のシェルにより、ハウジング周辺の気流の乱れを低減し、飛行中の巡航抗力を最適化します。

固定ピッチロックによる安定した巡航モード

巡航中のプロペラ角度の固定、高頻度の始動・停止状況への適応、および飛行姿勢の安定化。

工程図

VA20-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名VA20適用するカーボンチューブの直径30mm
セット構成V605 (KV210)+80A (電子式スピードコントローラー)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:
12# レッド&ブラック
电源ケーブル:
26AWG ブラックブランク
推奨バッテリー12Sケーブル長さ600/±5mm
単軸定格引張力4.5kg~6kg完成機重量(ケーブ
ル、プロペラ込み)
700/±2%g (プロペラなし)
定格引張力6.77g/W (5kg)保護レベルIP43
最大引張力12.76kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ60*30mmKV210
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940μs (固定)最大電圧52V
通信方式/最大電流
(短時間持続)
80A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWMBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルV22長さ22インチ
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
回転スピード
(RPM)
張力
(gf)
出力
(W)
総合力効果
(gf/W)
トルク
(N·m)
电机温度
(℃)
V605 (KV210)
+
80A (電子式スピードコントローラー型番)
+
P22*7.4 (プロペラ)
47.9040%7.2134442898345.388.390.7397℃
(環境温度: 22℃)
47.8842%8.2035923200392.668.150.80
47.8644%9.0937623464435.107.960.86
47.8346%10.2939083722492.247.560.93
47.8048%11.5640634059552.317.351.02
47.7750%12.9442264385618.177.091.09
47.7552%14.1243524663674.426.911.16
47.7254%15.4644884995737.536.771.24
47.7056%16.7646185266799.586.591.31
47.6758%18.0047345525858.076.441.36
47.6360%19.4648595788927.066.241.44
47.6062%21.06498061531002.586.141.52
47.5864%22.61510764551075.706.001.60
47.5366%24.51524167711164.965.811.68
47.4968%26.19536370491243.965.671.75
47.4570%28.11548773831334.045.531.84
47.2380%38.69602591081827.494.982.28
46.9590%52.166561109172448.724.462.80
46.60100%68.307036127613182.624.013.26
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

VA20 chart-jp.png

同梱リスト

VA20 Packaging-jp.png

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com