T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

701-X Combo Pack Type 6S/12S (Integrated Propulsion System)UAV Motor

$380.00

Verfügbare Bonuspunkte: 19000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 380 Bonuspunkte

• schnell und bequem
• Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine aufwändige Installation erforderlich
• Ein kompletter Satz, perfekte Kompatibilität und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Modulares Antriebssystem
Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • MN701-S KV135+Alpha 80A HV Round
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$380.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

701-X.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produktmodell701-XKV135Freileitungslänge600mm
Größe des Arms143*90.6*70.2mmArmgewicht (mit Kabel)628g
Schlitzpolstruktur24N28PWellendurchmesserIN:8mm OUT:8mm
Leerlaufstrom(24V)0.9ANennbetriebsspannung(Lipo)12S
Interphase-Innenwiderstand94mΩIP/
Maximaler Strom(180s)42AElektronischerALPHA 80A 12S
Maximale Leistung(180s)2100WEmpfohlener PropellerMF2614
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
701-X
KV135(Alpha 80A 12S )
MF261440%47.955.5026422830.90284310.7874
(Umgebungs temperatur:
25)
45%47.927.3935425311.1034779.82
50%47.859.6045927681.3241659.07
55%47.7912.1858229981.5448778.38
60%47.7015.2272632211.7856647.80
65%47.6118.6788934382.0264557.26
70%47.5022.55107136482.2772736.79
75%47.3726.99127938502.5381146.35
80%47.2331.87150540392.7989305.93
85%47.0937.18175142053.0297015.54
90%46.9342.58199843403.22103525.18
95%46.8845.21211943863.30106315.02
100%46.8845.35212643813.28105814.98
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Passende Tabelle für den Antriebsstrang
FlugzeugarmPassender Rohrdurch
messer
MotorKVStandardmäßiger elektronischer GeschwindigkeitsreglerStandardmäßiger PropellerOptionaler PropellerKundenspezifischer elektronischer Geschwindigkeitsregler
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
oder 40mm
(bitte Rohrdurchmesser wählen)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* Kaufen Sie paarweise