T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AX335-B

$99.90

使用可能ポイント: 100 ポイント 進呈ポイント: 99 ポイント

購入数量 :

$99.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

AXシリーズ ブラシレスモータ

固定翼の巡航ドローンのために造られた動力システム。

プロペラスタンドの設計により、優れた耐衝撃や耐過負荷能力などの特徴を備えている。多様な巡航ドローンに安定した効率的な動力支援を提供することができる。

基本パラメータ
推奨プログラム

    • 型番:

    • AX335-B

    • KV:

    • KV425

    • モータ重量:

    • 260g

    • 運転規定電圧:

    • 6-8S

    • 推奨プロペラ:

    • 12-13寸

    • 定格出力:

    • 700W

    • 推奨離陸重量:

    • 2-3kg

    • 最大パワー:

    • 1500W

    • 最大張力:

    • 1.6kg

高効率な放熱

傾斜透かし設計を採用し、空気の進入を加速し、放熱効果を最適化し、効果的に温度を下げる。

耐震性と過負荷能力を備えている

高過負荷下でのモータの正常な運転を保障する軍需工業クラスのエナメル線と大型軸受の設計を採用している。

modularization and  technology
工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番KV425モータ重量(ケーブルを含む)260g
モータサイズΦ39*76.5mm交互内部抵抗50mΩ
導線規格120mm極スロット12N14P
軸の径IN:5 OUT:5推奨電池/電圧6S-8S
無負荷電流(10V)1.7A最大電流(180s)60A
最大出力(180s)1500W(8S)推奨エレクトリックスピードコントローラー/プロペラ60A(6S)/60A(8S)/12*20
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AX335-B

KV425

12*2040%22.173.2471.8231310.1612022.8296
45%22.154.4097.5235050.2002552.62
50%22.135.97132.1539020.2523082.33
55%22.107.74171.1342720.3003802.22
60%22.089.44208.4745990.3454322.07
65%22.0411.45252.3348960.3934931.95
70%22.0113.53297.7851980.4385511.85
75%21.9716.48362.0355660.5026291.74
80%21.9219.42425.5658800.5597021.65
90%21.8126.41575.9365090.6798561.49
100%21.6635.69773.1371630.82510451.35
12*2040%29.565.25155.1341230.2883412.20197
45%29.527.08208.8945620.3464192.01
50%29.499.18270.6749790.4135071.87
55%29.4611.36334.5153750.4755911.77
60%29.4213.93409.6757520.5446721.64
65%29.3517.90525.4162600.6427951.51
70%29.2922.13648.0967030.7409211.42
75%29.2226.73781.0771310.83310401.33
80%29.1531.00903.7875030.91911541.28
90%28.9841.871213.3582421.10813891.14
100%28.7655.451594.8489851.31116471.03
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが1分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com