T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

P60 Pin 農業用UAVモーター KV340

107.90

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 107 ポイント

• 同レベル製品の中で張力が最大、効率は最も高い
• 安定で信頼でき、使用寿命は長い
• 互換性は強い
スペック :
購入数量 :

107.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

P插销英文.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テス卜型番P60 KV170レポ-ト番号P.00002
電気抵抗80mΩ極スロット24N28P
軸の径6mmモ-タサイズΦ69×37mm
ケイ素鋼板外径62mmケイ素鋼板高度15mm
ゲ-プル番号16#ケ-プルの長さ600mm
電池重量(ケ-プル込み )375gモ-タ重量(ケ-プルを含まない)345g
対応するリチウム電池6-14S無負荷電流1A
最大出力1800W最大電流38A
製品テス卜型番P60 KV340レポ-ト番号P.00001
電気抵抗35mΩ極スロット24N28P
軸の径6mmモ-タサイズΦ69×37mm
ケイ素鋼板外径62mmケイ素鋼板高度15mm
ゲ-プル番号16#ケ-プルの長さ600mm
電池重量(ケ-プル込み )375gモ-タ重量(ケ-プルを含まない)345g
対応するリチウム電池6-8S無負荷電流2A
最大出力1550W最大電流65A
テスト仕様 Excelにエクスポート
番号

電圧

(V)

プロペラ

アクセ
ル点

電流
(A)
出力
(W)
張力
(g)

回転ス
ピード

力率
(G/W)

モータ

温度

(℃)
P60
KV170
48

T-motor
20*6CF

50%5.4259.20211641528.1655
55%6.4307.20237144257.72
60%7.7369.60276247097.47
65%9.3446.40312550147.00
75%13.2633.60400256266.32
85%17.3830.40482161775.81
100%25.41219.20624669925.12

T-motor
22*6.6CF

50%6.6316.8280137038.8485
55%8.6412.8331240058.02
60%9.9475.2376342897.92
65%12.4595.2435645757.32
75%17.1820.8537250916.54
85%23.21113.6658256355.91
100%341632841463745.16

P60
KV340

24

T-motor
20*6CF

50%10.4249.60191239607.6650
55%12.6302.40220742477.30
60%14.5348.00247244917.10
65%17408.00280547606.88
75%23.9573.60349352926.09
85%31.5756.00419157815.54
100%44.91077.60530264704.92

T-motor
22*6.6CF

50%14336268337327.9978
55%17.3415.2307539777.41
60%20.2484.8344441927.10
65%23552380244186.89
75%31.1746.4460948696.17
85%40.5972545952575.62
100%57.81387.2676258274.87
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

P60插销日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com