工程図
















| 製品テス卜型番 | P60 KV170 | レポ-ト番号 | P.00002 |
| 電気抵抗 | 80mΩ | 極スロット | 24N28P |
| 軸の径 | 6mm | モ-タサイズ | Φ69×37mm |
| ケイ素鋼板外径 | 62mm | ケイ素鋼板高度 | 15mm |
| ゲ-プル番号 | 16# | ケ-プルの長さ | 600mm |
| 電池重量(ケ-プル込み ) | 375g | モ-タ重量(ケ-プルを含まない) | 345g |
| 対応するリチウム電池 | 6-14S | 無負荷電流 | 1A |
| 最大出力 | 1800W | 最大電流 | 38A |
| 製品テス卜型番 | P60 KV340 | レポ-ト番号 | P.00001 |
| 電気抵抗 | 35mΩ | 極スロット | 24N28P |
| 軸の径 | 6mm | モ-タサイズ | Φ69×37mm |
| ケイ素鋼板外径 | 62mm | ケイ素鋼板高度 | 15mm |
| ゲ-プル番号 | 16# | ケ-プルの長さ | 600mm |
| 電池重量(ケ-プル込み ) | 375g | モ-タ重量(ケ-プルを含まない) | 345g |
| 対応するリチウム電池 | 6-8S | 無負荷電流 | 2A |
| 最大出力 | 1550W | 最大電流 | 65A |
| 番号 | 電圧((V) | プロペラ | アクセ | 電流 (A) | 出力 (W) | 張力 (g) | 回転ス | 力率 (G/W) | モータ 温度 (℃) |
| P60 KV170 | 48 | T-motor | 50% | 5.4 | 259.20 | 2116 | 4152 | 8.16 | 55 |
| 55% | 6.4 | 307.20 | 2371 | 4425 | 7.72 | ||||
| 60% | 7.7 | 369.60 | 2762 | 4709 | 7.47 | ||||
| 65% | 9.3 | 446.40 | 3125 | 5014 | 7.00 | ||||
| 75% | 13.2 | 633.60 | 4002 | 5626 | 6.32 | ||||
| 85% | 17.3 | 830.40 | 4821 | 6177 | 5.81 | ||||
| 100% | 25.4 | 1219.20 | 6246 | 6992 | 5.12 | ||||
T-motor | 50% | 6.6 | 316.8 | 2801 | 3703 | 8.84 | 85 | ||
| 55% | 8.6 | 412.8 | 3312 | 4005 | 8.02 | ||||
| 60% | 9.9 | 475.2 | 3763 | 4289 | 7.92 | ||||
| 65% | 12.4 | 595.2 | 4356 | 4575 | 7.32 | ||||
| 75% | 17.1 | 820.8 | 5372 | 5091 | 6.54 | ||||
| 85% | 23.2 | 1113.6 | 6582 | 5635 | 5.91 | ||||
| 100% | 34 | 1632 | 8414 | 6374 | 5.16 | ||||
P60 | 24 | T-motor | 50% | 10.4 | 249.60 | 1912 | 3960 | 7.66 | 50 |
| 55% | 12.6 | 302.40 | 2207 | 4247 | 7.30 | ||||
| 60% | 14.5 | 348.00 | 2472 | 4491 | 7.10 | ||||
| 65% | 17 | 408.00 | 2805 | 4760 | 6.88 | ||||
| 75% | 23.9 | 573.60 | 3493 | 5292 | 6.09 | ||||
| 85% | 31.5 | 756.00 | 4191 | 5781 | 5.54 | ||||
| 100% | 44.9 | 1077.60 | 5302 | 6470 | 4.92 | ||||
T-motor | 50% | 14 | 336 | 2683 | 3732 | 7.99 | 78 | ||
| 55% | 17.3 | 415.2 | 3075 | 3977 | 7.41 | ||||
| 60% | 20.2 | 484.8 | 3444 | 4192 | 7.10 | ||||
| 65% | 23 | 552 | 3802 | 4418 | 6.89 | ||||
| 75% | 31.1 | 746.4 | 4609 | 4869 | 6.17 | ||||
| 85% | 40.5 | 972 | 5459 | 5257 | 5.62 | ||||
| 100% | 57.8 | 1387.2 | 6762 | 5827 | 4.87 | ||||
| 注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。 (以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする) | |||||||||