T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U13Ⅱ Power Type UAV Motor KV130

$379.90

使用可能ポイント: 18500 ポイント 進呈ポイント: 379 ポイント

• 最大張力は24kgに上げられた
• 1000時間寿命
• 専門的な大負荷工業応用
スペック :
購入数量 :

$379.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

U13Ⅱ.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番KV130モータ重量(ケーブルを含む)990g
モータ外観サイズΦ100*60mm交互内部抵抗18mΩ
導線規格エナメル線 100mm極スロット数36N42P
軸の径15mm運転規定電圧(Lipo)10-14S
無負荷電流(18V)3.6A最大電流(180s)118A
最大連続出力(W)1478W
製品テスト型番KV65モータ重量(ケーブルを含む)975g
モータ外観サイズΦ100*60mm交互内部抵抗73mΩ
導線規格エナメル線 100mm極スロット数36N42P
軸の径15mm運転規定電圧(Lipo)22-25S
無負荷電流(18V)1.7A最大電流(180s)68A
最大連続出力(W)1854W
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラ

アク
セル点

張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転
スピード

入力パワー
(W)
力率
(g/W)
モータ温度
(℃)
U13 Ⅱ
KV130
48T-MOTOR
G32*11”CF
50%77003.120.4026129797.86132

(環境温度:
24℃)

55%10000430.80300014786.76
60%115004.738.40321518436.24
65%135005.546.70342822426.02
75%167006.965.40383231395.32
85%197008.183.70416440184.9
100%2430010117.90460956594.29
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが5分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)

U13 II
KV65

99.51G30*10.540%79753.310.8267910797.497℃
99.4745%87843.712.5282312437.1
99.4450%97594.114.4296414316.8
99.3955%108964.416.3310616226.7
99.3360%118794.718.5323518386.5
99.2865%130785.021.3340621106.2
99.2170%145005.624.4357124206.0
99.1175%159716.228.3376928095.7
99.0280%176757.033.1396432785.4
98.7990%215228.544.1434243554.9
98.54100%247449.754.7465453894.6
99.44G32*1140%85853.511.7248511617.4115℃
99.4045%96713.913.8263913747.0
99.3650%107144.316.0277715896.7
99.2955%118714.718.7292218546.4
99.2360%131285.221.4305521256.2
99.1565%147985.925.3323525125.9
99.0670%164396.629.8341429555.6
98.9375%183807.434.9359634505.3
98.7880%208898.342.1380341565.0
98.5390%249829.954.7412553924.6
98.22100%2871111.468.5439767274.3
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

U13II-日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com