T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A10L

$227.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 227 ポイント

参数 :
  • A10L KV110+14S FOC 200A
  • A10L KV110+14S FOC 200A+MF3628P
購入数量 :

$227.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A10L
モジュール化
動力システム
20L、30L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A10L
A10L
モータ
14S FOC 200A
電子式スピードコントローラー
MF3628P
プロペラ
A10L推奨構成
搭載容積
20L
農業用クワッドコプター
搭載容積
30L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
44~52kg
クワッドコプター
離陸重量
66~78kg
ヘキサコプター
A10L
オプション
オレンジ
グレー
工程図

A10L-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A10L KV110適用するカーボンチューブの直径40mm
セット構成A10L (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+MF3628P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:12#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1150±5mm
単軸定格引張力11~13kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)1800±2%g
定格引張力6.9g/W (13kg)保護レベルIPX6
最大引張力25kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ99*19mmKV110
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)200A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF3628P長さ36インチ (914mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)アクセル点
ル点(%)
電流(A)張力
(g)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A10L KV110
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
46.2830%2.3717627016.09115
(環境温度:27.8)
46.4135%4.1527227614.15
46.540%6.7138848012.45
46.4545%10.0851528211
46.3650%14.716689839.81
46.2555%20.578431838.86
46.1460%27.8410287838.01
46.0765%36.5412313827.31
45.9370%46.9214506826.73
45.7475%59.4116909816.22
45.5780%72.7619114815.76
45.3885%88.0621169795.3
45.1490%102.5422846774.94
45.1495%102.3822803774.93
45.13100%102.1422623774.91
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
A10L KV110
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
60.3430%2.2619797114.52109
(環境温度:27.8)
60.4735%4.0531227612.73
60.4440%6.5244368011.25
60.3745%9.8859678110.01
60.350%14.27669828.96
60.2255%19.649572828.09
60.1760%26.3211672827.37
60.165%34.6913966816.7
59.9570%44.5216400816.14
59.8275%55.2818925815.72
59.6680%68.121531805.3
59.4685%81.8723997794.93
59.490%85.9424653784.83
59.3895%85.9624496784.8
59.39100%85.6624557784.83
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

A10L-line-store-jp.jpg

同梱リスト

A10L-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com