T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12L-14S

$279.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 279 ポイント

参数 :
  • A12L KV92+14S FOC 200A
  • A12L KV92+14S FOC 200A+MF4315P
購入数量 :

$279.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12L-14S
モジュール化動力システム
 A12L-14S
A12L-14S
モータ
14S FOC 200A
電子式スピードコントローラー
MF4315P
プロペラ
A12L-14S推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
60~72kg
クワッドコプター
離陸重量
90~108kg
ヘキサコプター
工程図

A12L-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A12L KV92適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12L-14S (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+
MF4315P (桨叶)
ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力15~18kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2400±2%g
定格引張力8.4g/W (16kg)保護レベルIPX6
最大引張力37.8kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*18mmKV92
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)200A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4315P長さ43インチ (1090.7mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12L KV92
+
14S FOC 200A
+
MF4315P
5430%10.0766693.22135984.2012.20178
(環境温度:
27.8)
35%14.7287494.21160188.9011.00
40%20.91113275.39178289.0010.00
45%27.76138236.56198691.009.20
50%35.76162187.73216690.708.40
55%44.86189068.97232290.207.80
60%54.742148810.19249690.207.30
65%65.092396711.38262689.206.80
70%76.562651512.58274887.606.40
75%87.722892513.60289887.206.10
80%101.813168014.87300985.305.80
85%114.863375915.91312984.305.50
90%124.683520616.61319882.805.20
95%134.743683817.28325881.205.10
100%142.693782417.74331880.504.90
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12L-14S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12L-14S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com