T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12L-18S

$279.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 279 ポイント

参数 :
  • A12L KV70+18S FOC 150A
  • A12L KV70+18S FOC 150A+MF4315P
購入数量 :

$279.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12L-18S
モジュール化動力システム
 A12L-18S
A12L-18S
モータ
18S FOC 150A
電子式スピードコントローラー
MF4315P
プロペラ
A12L-18S推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
60~72kg
クワッドコプター
離陸重量
90~108kg
ヘキサコプター
工程図

A12L-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A12L KV70適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12L-18S (モータ)+18S FOC 150A (電子式スピードコントローラー)+MF4315P (桨叶)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー14~18S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力15~18kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2400±2%g
定格引張力8.8g/W (16.2kg)保護レベルIPX6
最大引張力38.5kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*18mmKV70
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧76V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)150A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4315P長さ43インチ (1090.7mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12L KV70
+
18S FOC 150A
+
MF4315P
6930%6.8760902.98129685.4012.90165
(環境温度:
34.2)
35%10.4283334.01151888.6011.60
40%15.06108905.19172890.2010.50
45%20.55134926.41192691.309.50
50%26.81162177.68210691.408.80
55%34.19191419.00230492.008.10
60%42.022200110.29245491.207.60
65%50.392451411.49263490.907.00
70%59.132706712.68276690.006.60
75%68.632956913.89289888.906.20
80%78.263199614.98302787.905.90
85%88.713430616.06315086.505.60
90%96.273590016.73322585.105.40
95%103.593734617.36330084.005.20
100%109.883858817.90336583.305.10
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12L-18S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12L-18S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com