T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12XL-24S

$457.90

使用可能ポイント: 458 ポイント 進呈ポイント: 457 ポイント

参数 :
  • A12XL KV48+24S FOC 120A
  • A12XL KV48+24S FOC 120A+MF4918P
購入数量 :

$457.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12XL-24S
モジュール化動力システム
 A12XL-24S
A12XL-24S
モータ
24S FOC 120A
電子式スピードコントローラー
MF4918P
プロペラ
A12XL-24S推奨構成
搭載容積
40L
農業用クワッドコプター
搭載容積
50L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
80~88kg
クワッドコプター
離陸重量
120~132kg
ヘキサコプター
工程図

A12XL-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A12XL KV48適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12XL-24S (モータ)+24S FOC 120A (電子式スピードコントローラー)+
MF4918P (桨叶)
ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー20~24S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力20~25kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2800±2%g
定格引張力8.6g/W (25kg)保護レベルIPX6
最大引張力45kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*22mmKV48
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧100V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)120A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4918P長さ49インチ (1244.6mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12XL KV48
+
24S FOC 120A
+
MF4918P
9230%5.4568963.92107487.6013.70180
(環境温度:
17)
35%8.3194345.27125490.0012.30
40%12.03122896.81141391.2011.10
45%16.38152908.43157592.7010.20
50%21.721840410.14169991.009.30
55%27.562157211.89186092.208.60
60%33.852453313.54198091.108.00
65%40.432741515.17213092.207.50
70%48.303074516.93225091.107.00
75%56.023374418.56234089.706.70
80%65.373727220.42243387.606.30
85%73.253976721.76252386.206.00
90%79.924161622.87258084.605.70
95%86.294349323.85264083.105.50
100%92.884519824.87270081.505.20
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12XL-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12XL-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com