A14-14S
モジュール化動力システム

A14-14S
モータ
14S FOC 200A
電子式スピードコントローラー
MF5620P
プロペラ
A14-14S推奨構成
搭載容積
50L
農業用クワッドコプター
搭載容積
60L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
100~108kg
クワッドコプター
離陸重量
150~162kg
ヘキサコプター


| モデル名 | A14-14S KV58 | 適用するカーボンチューブの直径 | 50mm |
| セット構成 | A14-14S (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+ MF56P (桨叶) | ワイヤー材質、ワイヤー番号、色 | 电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック 信号ケーブル:5Pテフロンケーブル |
| 推奨バッテリー | 12~14S (LiPo) | ケーブル長さ | 1200±5mm |
| 単軸定格引張力 | 25~27kg | 完成機重量(ケーブル、プロペラ込み) | 4050±2%g |
| 定格引張力 | 9.0g/W (25kg) | 保護レベル | IPX6 |
| 最大引張力 | 56kg | 使用環境温度 | -20~55℃ |
| モーターパラメータ | |||
| 固定子サイズ | 138*25mm | KV | 65 |
| 電子式スピードコントローラーパラメータ | |||
| アクセル点ルストローク範囲 | 1100~1940us (固定) | 最大電圧 | 61V |
| 通信方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大電流(短時間持続) | 190A (オープン環境と温度≤60℃) |
| 制御方式 | PWM/CAN | BEC | / |
| プロペラパラメータ | |||
| 仕様モデル | MF5620P | 長さ | 56インチ (1400mm) |
| 型番 | 電圧(V) (V) | アクセル点 (%) | 電流 (A) | 張力 (g) | トルク (N*m) | 回転ス ピード | モー効率 (%) | 総合力効果 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| A14-14S KV58 + 14S FOC 200A + MF5620P | 54 | 30% | 13.20 | 9287 | 6.33 | 981 | 91.30 | 13.00 | 180 (環境温度: 31.8) | |
| 35% | 18.46 | 11970 | 7.98 | 1125 | 94.40 | 12.00 | ||||
| 40% | 24.64 | 14881 | 9.66 | 1245 | 94.60 | 11.20 | ||||
| 45% | 32.10 | 17937 | 11.53 | 1339 | 93.40 | 10.40 | ||||
| 50% | 41.20 | 21429 | 13.61 | 1440 | 92.50 | 9.70 | ||||
| 55% | 51.14 | 24876 | 15.64 | 1560 | 93.10 | 9.10 | ||||
| 60% | 62.69 | 28484 | 17.88 | 1650 | 92.00 | 8.50 | ||||
| 65% | 75.67 | 32314 | 20.20 | 1773 | 92.70 | 8.00 | ||||
| 70% | 90.84 | 36381 | 22.74 | 1836 | 90.40 | 7.50 | ||||
| 75% | 107.33 | 40238 | 25.22 | 1926 | 89.40 | 7.10 | ||||
| 80% | 125.11 | 44142 | 27.68 | 2016 | 88.30 | 6.70 | ||||
| 85% | 144.85 | 48031 | 30.15 | 2105 | 87.00 | 6.30 | ||||
| 90% | 167.44 | 52178 | 32.63 | 2196 | 85.50 | 5.90 | ||||
| 95% | 198.45 | 56211 | 35.37 | 2256 | 80.60 | 5.40 | ||||
| 100% | 202.28 | 56560 | 35.70 | 2310 | 82.00 | 5.40 | ||||
| モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) | ||||||||||
負荷曲線図