T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A14-18S

$542.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 542 ポイント

参数 :
  • A14-18S KV49.6+18S FOC 150A
  • A14-18S KV49.6+18S FOC 150A+MF56P
購入数量 :

$542.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A14-18S
モジュール化動力システム
 A14-18S
A14-18S
モータ
18S FOC 150A
電子式スピードコントローラー
MF5620P
プロペラ
A14-18S推奨構成
搭載容積
50L
農業用クワッドコプター
搭載容積
60L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
100~108kg
クワッドコプター
離陸重量
150~162kg
ヘキサコプター
工程図

A14-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A14-18S KV49.6適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A14-18S (モータ)+18S FOC 150A (電子式スピードコントローラー)+
MF56P (桨叶)
ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー18S (LiPo)ケーブル長さ1200±5mm
単軸定格引張力25~27kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)4060±2%g
定格引張力10g/W (25kg)保護レベルIPX6
最大引張力62kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ138*25mmKV49.6
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1040~1840us (固定)最大電圧75V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)150A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF56P長さ56インチ (1400mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート


型番電圧
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A14-18S KV49.6
+
18S FOC 150A
+
MF56P
69V3012.14109116.44101581.6013.00165
(環境温度:33.8)
3517.30140438.37114083.6011.80
4023.871766810.55127585.6010.70
4531.662148712.85141086.909.80
5040.742554615.30154588.209.10
5551.212978817.87166588.508.50
6063.713432320.73177588.407.90
6577.853888823.60189688.107.30
7094.244372626.69200787.206.80
75112.034853029.77209085.506.40
80126.905221132.08220085.806.10
85138.015475233.76223884.505.80
90149.585753335.39229884.205.70
95161.135939236.86232882.705.50
100160.695921036.77233482.905.50
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)

分析図

A14-18S-line-store-jp.jpg

同梱リスト

A14-18S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com