A6-M-6S
モジュール化動力システム

A6-M-6S
モータ
6S FOC 40A
電子式スピードコントローラー
MF23P-M
プロペラ
A6-M-6S推奨構成
離陸重量
8~10kg
クワッドコプター
離陸重量
12~15kg
ヘキサコプター


| モデル名 | A6-M KV280 | 適用するカーボンチューブの直径 | 25mm |
| セット構成 | A6-M (モータ)+6S FOC 40A ( 電子式スピードコントローラー)+ MF23P-M (プロペラ) | ワイヤー材質、ワイヤー番号、色 | 电源ケーブル:16#AWGレッド&ブラック 信号ケーブル:5芯シールドケーブル |
| 推奨バッテリー | 6S (LiPo) | ケーブル長さ | 410±10mm |
| 単軸定格引張力 | 2~2.5kg | 完成機重量(ケーブル、プロペラ込み) | 390±2%g |
| 定格引張力 | 10g/W (2.5kg) | 保護レベル | IPX6 |
| 最大引張力 | 6kg | 使用環境温度 | -20~50℃ |
| モーターパラメータ | |||
| 固定子サイズ | 60*9mm | KV | 280 |
| 電子式スピードコントローラーパラメータ | |||
| アクセル点ルストローク範囲 | 1100~1940us (固定) | 最大電圧 | 32V |
| 通信方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大電流(短時間持続) | 40A (オープン環境と温度≤60℃) |
| 制御方式 | PWM/CAN | BEC | / |
| プロペラパラメータ | |||
| 仕様モデル | MF23P-M | 長さ | 23インチ (585mm) |
| 型番 | 電圧 (V) | アクセル点 (%) | 電流 (A) | 張力 (gf) | トルク (N·m) | 回転スピード (RPM) | モー効率 (%) | 総合力効果 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| A6-M KV280 + 6S FOC 40A + MF23P-M | 24V | 30 | 2.36 | 858 | 0.25 | 1693 | 78.37 | 15.17 | 142 (環境温度: 32) | |
| 35 | 3.62 | 1176 | 0.33 | 1977 | 78.67 | 13.54 | ||||
| 40 | 5.25 | 1536 | 0.43 | 2256 | 80.73 | 12.21 | ||||
| 45 | 7.31 | 1926 | 0.53 | 2527 | 79.99 | 10.98 | ||||
| 50 | 9.83 | 2359 | 0.65 | 2790 | 80.56 | 10.01 | ||||
| 55 | 12.78 | 2818 | 0.77 | 3047 | 80.24 | 9.20 | ||||
| 60 | 16.30 | 3305 | 0.89 | 3295 | 78.69 | 8.47 | ||||
| 65 | 20.37 | 3809 | 1.02 | 3536 | 77.36 | 7.80 | ||||
| 70 | 24.97 | 4330 | 1.16 | 3766 | 76.51 | 7.24 | ||||
| 75 | 30.13 | 4846 | 1.29 | 3984 | 74.64 | 6.72 | ||||
| 80 | 35.75 | 5352 | 1.43 | 4185 | 73.27 | 6.26 | ||||
| 85 | 41.05 | 5780 | 1.54 | 4354 | 71.48 | 5.89 | ||||
| 90 | 45.00 | 6065 | 1.62 | 4467 | 70.33 | 5.63 | ||||
| 95 | 45.00 | 6045 | 1.61 | 4459 | 69.86 | 5.62 | ||||
| 100 | 45.17 | 6039 | 1.61 | 4460 | 69.57 | 5.59 | ||||
| ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) | ||||||||||